StarTech.com

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA

Offre la scalabilità desiderata grazie all'aggiunta di 7 porte USB 3.0 con alimentazione SATA del computer

ID prodotto: PEXUSB3S7

  • Consente di ampliare le funzionalità del sistema aggiungendo 7 porte USB 3.0, 6 esterne e 1 interna, a qualsiasi computer compatibile con PCIe
  • Esclusivo design a doppio profilo adatto a computer standard e a basso profilo
  • Offre trasferimenti rapidi di file con USB 3.0 5 Gbps e supporto UASP
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x
  • Il connettore di alimentazione SATA offre fino a 900 mA per dispositivi USB ad alta potenza
  • Interfaccia PCIe x1 conforme alle specifiche PCI Express 2.0
90,99 € EUR IVA esclusa
98,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720201
µPD720210
Interfaccia USB 3.0
Porte 7
Standard del settore Specifica USB 3.0 rev. 1.0
Specifica base PCI Express rev. 2.0
Specifica Intel xHCI rev. 1.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Lunghezza max cavo 3 m [9.8 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 1.920.042 ore
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 6 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.6.31 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Computer o server abilitato PCI Express con uno slot PCI Express x1 o superiore (x4, x8, x16)
Connettore di alimentazione SATA (consigliato ma facoltativo)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 10.5 cm [4.1 in]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 150 g [5.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express USB 3.0 a 7 porte
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.6.31 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA
PEXUSB3S2EI
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA

Consente di aggiungere le porte USB 3.0 del pannello anteriore o posteriore al case del computer utilizzando i collettori scheda madre USB 3.0

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa
Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S4V
Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA

Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 esterne a un computer standard o a basso profilo tramite PCI Express

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S24
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione SATA

Permette di aggiungere 2 porte SuperSpeed USB 3.0 con alimentazione SATA al PC dotato di PCI Express

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione LP4
PEXUSB3S25
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione LP4

Permette di aggiungere 2 porte SuperSpeed USB 3.0 al PC dotato di PCI Express

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Scheda controller USB SuperSpeed 3.0 PCIe PCI Express a 2 porte con alimentazione SATA
PEXUSB3S23
Scheda controller USB SuperSpeed 3.0 PCIe PCI Express a 2 porte con alimentazione SATA

Consente di aggiungere due porte USB 3.0 al computer desktop dotato di slot PCI Express

31,99 € IVA esclusa
34,55 € IVA inclusa
Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
PEXUSB3S11
Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Accessori