Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda PCIe eSATA a 2 porte USB 3.1 (10Gbps) - 1x USB-A e 1x eSATA

ID prodotto: PEXUSB311A1E

Nuovo

Consente di aggiungere al computer una porta USB 3.1 Gen 2 e una porta eSATA (6 Gbps) tramite uno slot PCI Express

Caratteristiche
  • Consente di espandere la connettività aggiungendo al computer una porta USB 3.1 Gen 2 e una porta eSATA tramite un singolo slot PCIe

  • Supporta velocità di trasferimento dati USB 3.1 fino a 10 Gbps

  • Supporta unità SATA I, II e III fino a 6 Gbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Interfaccia x4 PCIe conforme alle specifiche PCI Express revisione 3.0

  • Retrocompatibile con dispositivi USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.0/1.1

  • Include una staffa di montaggio a basso profilo/mezza altezza

Disponibile in
92,99 € EUR IVA esclusa
100,43 € IVA inclusa

ID: PEXUSB311A1E

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa scheda controller PCI Express consente di aggiungere a un PC desktop sia una porta USB 3.1 Gen 2 che una porta eSATA tramite un singolo slot PCIe. Dotata di grande versatilità, offre un modo affidabile ed economico per espandere la connettività ad alte prestazioni del computer, fornendo supporto per i più recenti dispositivi USB 3.1 e per i dischi rigidi eSATA.

Trasferimento veloce dei dati tramite tecnologia USB 3.1 Gen 2

Fino a un massimo di 10 Gbps, la scheda PCIe USB 3.1 fornisce tutta la velocità necessaria per ottenere prestazioni senza compromessi dai dispositivi compatibili. Essendo retrocompatibile con le versioni USB precedenti, è possibile collegare anche apparecchiature esistenti USB 3.0/2.0/1.1.

Collegamento ai dispositivi SATA

La scheda controller consente inoltre di collegare il computer a un dispositivo eSATA, in modo da ottenere una soluzione di storage ad alta velocità con possibilità di collegamento a sistema acceso per le operazioni di backup o archiviazione dei dati. Grazie al supporto per i dischi rigidi SATA I, II e III e alla velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps, la scheda controller offre prestazioni affidabili per le applicazioni di storage esterno SATA.

Opzioni di installazione versatili

Per una maggiore versatilità, la scheda controller è dotata di una staffa a profilo standard e include una staffa a basso profilo per l'installazione nei computer con fattore di forma ridotto.

Il prodotto PEXUSB311A1E è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016
Linux® 3.5 to 4.4 (LTS versions only)

Applicazioni
  • Aggiornamento di un precedente sistema dotato di slot PCIe alla compatibilità USB 3.1 Gen 2
  • Espansione del sistema o mantenimento del supporto per le unità di archiviazione esterne basate su eSATA
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASMedia - ASM2142
ASMedia - ASM1351
Interfaccia USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
ATAPI Support No
Massima velocità di trasferimento dati USB 3.1 10 Gbps
eSATA 6 Gbps
Moltiplicatore di porte No
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016
Linux® 3.5 to 4.4 (LTS versions only)
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot PCI Express disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio +5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 15~90% di umidità relativa senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 121 mm [4.8 in]
Lunghezza prodotto 93 mm [3.7 in]
Peso prodotto 45.6 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 127.2 g [4.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - scheda controller
1 - Staffa basso profilo
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni
Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C - Adattatore PCIe a USB-C
PEXUSB311A1C

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C - Adattatore PCIe a USB-C

Consente l’aggiornamento del computer alla velocità a 10 Gbps di USB 3.1 Gen 2, con l’aggiunta di porte sia USB Type-C sia USB Type-A

42,99 € IVA esclusa
46,43 € IVA inclusa

Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe
PEXUSB311EI

Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe

Consente l'aggiornamento del computer alla velocità superiore di USB 3.1 Gen 2, grazie all’aggiunta di una porta USB Type-A a 10 Gbps esterna e una interna

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )
PEXUSB3S42

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0, tre esterne e una interna, al computer

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA
PEXUSB3S7

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA

Offre la scalabilità desiderata grazie all'aggiunta di 7 porte USB 3.0 con alimentazione SATA del computer

90,99 € IVA esclusa
98,27 € IVA inclusa

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA
PEXUSB3S2EI

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA

Consente di aggiungere le porte USB 3.0 del pannello anteriore o posteriore al case del computer utilizzando i collettori scheda madre USB 3.0

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa

Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4
PEXUSB3S44V

Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4

Permette di aggiungere al PC quattro porte USB 3.0 con quattro canali indipendenti, alimentazione LP/SATA e il supporto per la ricarica utilizzando lo slot PCI Express

134,99 € IVA esclusa
145,79 € IVA inclusa

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet

A corto di slot di espansione? Ora è possibile unire USB 3.0 e GbE in una sola scheda combo PCIe

73,99 € IVA esclusa
79,91 € IVA inclusa

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP
ECUSB3S11

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP

Consente di aggiungere il collegamento di porte USB 3.0 a scomparsa nello slot ExpressCard del laptop

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa

Box esterni per unità disco (2)

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5
S251BPU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa

Cavi eSATA (1)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

Cavo schermato eSATA esterno, 90 cm M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (2)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed USB A a Micro B HDD - Cavo HDD esterno Micro B M/M da 30cm

Consente di collegare un disco rigido esterno USB 3.0 Micro USB al computer

8,99 € IVA esclusa
9,71 € IVA inclusa

Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 2m
USB3AUB2MS

Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 2m

Permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa

Cavi USB-C (1)

Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m
USB31AC1M

Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa

Cavi di alimentazione per computer - Interni (1)

Cavo Adattatore di alimentazione Molex a SATA 4 - Connettore interno alimentazione Molex SATA a 4 pin da 15 cm
SATAPOWADAP

Cavo Adattatore di alimentazione Molex a SATA 4 - Connettore interno alimentazione Molex SATA a 4 pin da 15 cm

Consente di alimentare un Hard Disk Serial ATA tramite una connessione di alimentazione tradizionale LP44

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.