StarTech.com

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA

Consente di aggiungere le porte USB 3.0 del pannello anteriore o posteriore al case del computer utilizzando i collettori scheda madre USB 3.0

ID prodotto: PEXUSB3S2EI

  • Offre la flessibilità per il collegamento di dispositivi USB 3.0 esterni ed interni e il supporto UASP
  • Configurazione rapida e senza problemi con il supporto nativo di Windows 8, si adatta a sistemi standard o a basso profilo
  • La retrocompatibilità consente un risparmio di denaro e il collegamento di dispositivi USB 2.0 e 1.x esistenti
Ulteriori Informazioni
  • Consente di trasferire file di grandi dimensioni ad altissime velocità grazie al supporto della trasmissione fino a 5 Gbps
  • Il connettore di alimentazione SATA opzionale offre fino a 900 mA per dispositivi USB ad alta potenza
  • Interfaccia PCIe x1 conforme alle specifiche PCI Express 2.0
  • Configurato con staffa a profilo completo, staffa a mezza altezza inclusa
47,99 € EUR IVA esclusa
51,83 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720201
Interfaccia USB 3.0
Porte 4
Standard del settore Specifica USB 3.0 rev. 1.0
Specifica base PCI Express rev. 2.0
Specifica Intel xHCI rev. 1.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Lunghezza max cavo 3 m [9.8 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 1.920.042 di ore
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - IDC (20 pin, USB 3.0, header scheda madre) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di PCI Express con uno slot PCI Express x1 o superiore (x4, x8, x16) disponibile
Connettore di alimentazione SATA (consigliato ma facoltativo)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 92 mm [3.6 in]
Peso prodotto 53 g [1.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 143 g [5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda USB 3.0 PCI Express 4 porte - 2 Est 2 Int
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA
PEXUSB3S7
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA

Offre la scalabilità desiderata grazie all'aggiunta di 7 porte USB 3.0 con alimentazione SATA del computer

90,99 € IVA esclusa
98,27 € IVA inclusa
Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S4V
Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA

Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 esterne a un computer standard o a basso profilo tramite PCI Express

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S24
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione SATA

Permette di aggiungere 2 porte SuperSpeed USB 3.0 con alimentazione SATA al PC dotato di PCI Express

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione LP4
PEXUSB3S25
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione LP4

Permette di aggiungere 2 porte SuperSpeed USB 3.0 al PC dotato di PCI Express

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Scheda controller USB SuperSpeed 3.0 PCIe PCI Express a 2 porte con alimentazione SATA
PEXUSB3S23
Scheda controller USB SuperSpeed 3.0 PCIe PCI Express a 2 porte con alimentazione SATA

Consente di aggiungere due porte USB 3.0 al computer desktop dotato di slot PCI Express

31,99 € IVA esclusa
34,55 € IVA inclusa
Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
PEXUSB3S11
Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Accessori