StarTech.com

Kit accesori con doppio adattatore per Samsung Chromebook Serie 2+3 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico set di adattatori

ID prodotto: SAMC2VGAUGEK

  • Comprende 1 adattatore HDMI a VGA, 1 adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet con porta pass-through USB
  • L'adattatore HDMI a VGA supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
  • NIC Gigabit USB 3.0 supporta frame Jumbo, tagging VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
  • Design compatto e leggero per la massima portabilità
77,99 € EUR IVA esclusa
84,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.7 cm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza prodotto 12.6 cm [5 in]
Peso prodotto 42 g [1.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 120 g [4.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore HDMI a VGA
1 - Adattatore Gigabit Ethernet USB 3.0
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit di adattatori VGA ed Ethernet per XE303 Chromebook di Samsung – HDMI a VGA – USB 2.0 a Ethernet
SAMCHDFEK
Kit di adattatori VGA ed Ethernet per XE303 Chromebook di Samsung – HDMI a VGA – USB 2.0 a Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display per desktop VGA e di aggiungere una porta Fast Ethernet in un pratico fascio di adattatori

56,99 € IVA esclusa
61,55 € IVA inclusa
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p
HD2VGAMICRO
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p

Questo adattatore slim ideale per Chromebook, laptop e ultrabook consente il collegamento di un dispositivo/computer HDMI a un monitor o proiettore VGA

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
USB31000SPTB
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa