StarTech.com

Poggiapiedi Ergonomico Regolabile da Scrivania

Crea uno spazio di lavoro piú comodo e ergonomico

ID prodotto: FTRST1

  • Poggiapiedi regolabile per lavorare con il massimo comfort
  • La piattaforma è grande abbastanza (45 cm x 35 cm) da soddisfare numerose esigenze
  • Altezza regolabile da 9,5 cm a 12,3 cm
Ulteriori Informazioni
  • Due modalità di inclinazione (15°/30°) facili da impostare, per un utilizzo confortevole
  • Le rotelle e i rilievi sulla superficie della piattaforma migliorano la circolazione e massaggiano i piedi
  • Superficie gommata antiscivolo
53,99 € EUR IVA esclusa
58,31 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Prestazioni
Altezza massima 123 mm [4.8 in]
Inclinazione 0° / -30°
Minimum Height 95 mm [3.7 in]
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 505 mm [19.9 in]
Lunghezza prodotto 360 mm [14.2 in]
Peso prodotto 2975 g [105 oz]
Tipo enclosure Plastic and Aluminum
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3 kg [6.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Poggiapiedi
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni