Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Supporto Articolato Monitor da scrivania Sit-Stand seduto/in piedi

ID prodotto: ARMSTSCP1

Nuovo

Supporto per scrivania seduto/in piedi che consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico

Caratteristiche
  • Staffa per monitor da scrivania seduto/in piedi che consente di trasformare la scrivania in una workstation ergonomica, per un monitor con dimensioni fino a 24"

  • Regolazione dell'altezza della superficie di lavoro: 450 mm

  • Regolazione dell'altezza del supporto per monitor: 124 mm

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • La posizione del monitor può essere regolata con un orientamento di -90°/90° e un'inclinazione di -5°/35° per ottenere l'angolo di visione ideale

  • Distanza di visione: 408,7 mm

  • Può essere ruotata a 360° per una visione in orizzontale o in verticale

  • Il sistema di gestione dei cavi integrato consente di tenere in ordine la workstation

  • Staffa con design a scomparsa e vassoio per tastiera ripiegabile fino a 90°, per risparmiare spazio quando non lo si utilizza

  • Opzioni di installazione flessibili, anche in aree dove lo spazio è limitato come sui lati posteriori o sugli angoli della scrivania, grazie al morsetto e alla base passacavo

  • Compatibile con il sistema di attacco VESA 100x100 e 75x75

  • Conforme a TAA

Disponibile in
578,99 € EUR IVA esclusa
625,31 € IVA inclusa

ID: ARMSTSCP1

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa staffa per monitor da scrivania seduto/in piedi consente di trasformare un tavolo o una scrivania in una workstation ergonomica. La staffa per monitor è dotata di un vassoio per tastiera e può essere regolata facilmente in altezza per passare dalla posizione seduta a quella eretta senza interrompere il lavoro. È possibile spostare la workstation in alto o in basso, a sinistra o a destra in base alle proprie esigenze.

L'altezza si regola con un semplice movimento

È possibile regolare la propria posizione di lavoro con un semplice movimento. Basta sollevare la superficie di lavoro fino a 450 mm, per elevare sia il monitor sia la tastiera. La tensione è regolabile in base alle proprie preferenze. Il supporto per monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna.

Massima possibilità di regolazione

Questa staffa per monitor da scrivania seduto/in piedi è in grado di sostenere un monitor con dimensioni fino a 24". Facile da regolare, la staffa può essere ruotata di -90°/90° e inclinata di -30°/65° per ottenere l'angolo di visione ideale. Anche il sistema di attacco VESA può ruotare fino a 360° per un posizionamento in orizzontale o in verticale.

Ampio spazio di lavoro

La staffa per monitor è dotata di un grande vassoio per tastiera (449 x 207 mm) con un ampio spazio di lavoro. Un vassoio scorrevole (217 x 213 mm) consente di utilizzare il mouse spostandolo a sinistra o a destra.

Per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro, la staffa per monitor può essere riposta per liberare spazio quando non viene utilizzata. Anche il vassoio per tastiera è ripiegabile fino a 90°.

Installazione flessibile

La staffa compatta per monitor da scrivania seduto/in piedi è dotata di opzioni di montaggio tramite base passacavo e morsetto che le consentono di adattarsi facilmente allo spazio di lavoro, inclusi gli angoli dove lo spazio è limitato.

Il prodotto ARMSTSCP1 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. 

Applicazioni
  • Creazione di una workstation seduto/in piedi con un singolo monitor, per impieghi versatili negli ambienti commerciali, istituzionali e aziendali o negli home office
  • Rappresenta una soluzione comoda e conveniente per migliorare l'ergonomicità senza utilizzare nuove scrivanie o altri spazi di lavoro, anche in aree in cui lo spazio è limitato
  • Consente di installare un display sulla scrivania, su un ripiano o su un tavolo, con la possibilità di regolare l'orientamento, l'inclinazione e l'altezza
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 100x100 mm
75x75 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Prestazioni
Dimensioni massime del display 24in
Inclinazione +35° / -5°
Orientamento/rotazione +90°/-90°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Specifiche generali 8 kg
Capacità di carico del vassoio per tastiera con morsetto di montaggio passacavo: 2,5 kg
Capacità di carico della staffa per monitor con morsetto da scrivania: 8 kg
Capacità di carico del vassoio per tastiera con morsetto da scrivania: 1,5 kg
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1020 mm [40.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 1150 mm [45.3 in]
Lunghezza prodotto 666 mm [26.2 in]
Peso prodotto 11.4 kg [25.2 lb]
Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 12.4 kg [27.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Braccio per monitor
1 - montante
1 - vassoio per tastiera
1 - copertura del vassoio per tastiera
1 - base
1 - attacco per monitor VESA
1 - rondella in plastica
1 - rondella in metallo
1 - Vite M8x20 mm
2 - viti M6x25 mm
4 - Viti M6x12 mm
3 - Viti M6x10 mm
1 - Vite M6x8 mm
4 - Viti M4x10 mm
4 - viti di base
1 - chiave a brugola da 2,5 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
2 - fascetta adesiva
1 - cacciavite esagonale
1 - piedino antiscivolo
1 - piastra di base
1 - Vite M8x65 mm
1 - Piastra per anello di tenuta
4 - viti a morsetto
1 - Staffa a L con morsetto
1 - gruppo viti morsetto
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Nuovo
Braccio supporto per doppio Monitor Sit-Stand - Scrivania
ARMSTSCP2

Braccio supporto per doppio Monitor Sit-Stand - Scrivania

Supporto per scrivania seduto/in piedi per doppio monitor, che consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico

719,99 € IVA esclusa
777,59 € IVA inclusa

Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile
ARMSTS

Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile

Consente di trasformare la scrivania in uno spazio di lavoro con posizione seduta/eretta grazie alla semplice regolazione dell’altezza, per comfort e produttività maggiori

381,99 € IVA esclusa
412,55 € IVA inclusa

Convertitore Seduto/in piedo Sit-Stand regolabile da Scrivania - Superficie di lavoro da 89cm
ARMSTSL

Convertitore Seduto/in piedo Sit-Stand regolabile da Scrivania - Superficie di lavoro da 89cm

Consente di trasformare la scrivania in una spaziosa postazione seduto/in piedi, per lavorare più agevolmente e diventare più produttivi

539,99 € IVA esclusa
583,19 € IVA inclusa

Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro Stand Up
STSMAT

Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro Stand Up

Tappetino da pavimento con un design ergonomico che permette di lavorare a una postazione con maggiore comfort e senza stancarsi

154,99 € IVA esclusa
167,39 € IVA inclusa

Poggiapiedi Ergonomico Regolabile da Scrivania
FTRST1

Poggiapiedi Ergonomico Regolabile da Scrivania

Crea uno spazio di lavoro piú comodo e ergonomico

53,99 € IVA esclusa
58,31 € IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.