StarTech.com

Supporto Monitor regolabile - Braccio articolato regolabile per Monitor con molla a gas e sistema gestione cavi

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas

ID prodotto: ARMPIVOTE

  • Braccio articolato per un ampio raggio di movimento
  • Cilindro con molla a gas per la regolazione dell'altezza
  • Supporta display da 12 a 24" (capacità di carico 3,6 kg)
Ulteriori Informazioni
  • Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto e al gomito
  • Inclinazione +/-90° e posizionamento orizzontale +/-90°
  • Massima estensione del braccio di 560 mm
  • Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale
  • Comprende un morsetto convertibile per montaggio sulla scrivania o nell'anello di tenuta
  • Il morsetto si adatta a scrivanie con spessore massimo di 75 mm
  • Gestione dei cavi integrata
98,99 € EUR IVA esclusa
106,91 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 75 mm
Foro per morsetto di montaggio passacavo: 50 - 70 mm
Prestazioni
Capacità di carico 3.6 kg [8 lb]
Dimensioni massime del display 24in
Disposizione orizzontale +/- 90°
Inclinazione +/- 90°
Massima estensione del braccio 560 mm [22 in]
Orientamento/rotazione Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto
Rotazione a 360° attorno al gomito
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 2.2 kg [4.9 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 47.7 cm [18.8 in]
Package Width 21.3 cm [8.4 in]
Peso spedizione (confezione) 2.7 kg [6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Braccio per monitor con molla a gas
1 - Braccio di estensione
1 - Braccio di sostegno
1 - Morsetto
1 - Calotta e bullone
5 - Canaline
4 - Distanziatori
4 - Viti M4x12 mm
4 - Viti M4x25 mm
1 - Clip per cavi
2 - Coperture per guarnizioni in plastica
1 - Chiave a brugola da 4 mm
1 - Chiave a brugola da 6 mm
4 - Viti a galletto
5 - Fascette per cavi
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch
ARMUNONB
Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch

Consente di sollevare laptop e monitor dalla scrivania in modo da supportare due display, risparmiare spazio e aumentare la produttività

163,99 € IVA esclusa
177,11 € IVA inclusa
Supporto per monitor su scrivania
ARMPIVOT
Supporto per monitor su scrivania

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili

94,99 € IVA esclusa
102,59 € IVA inclusa
Supporto slim per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Regolabile con sistema gestione cavi
ARMSLIM
Supporto slim per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Regolabile con sistema gestione cavi

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas

174,99 € IVA esclusa
188,99 € IVA inclusa
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi
ARMPIVSTND
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi

Permette di posizionare sulla scrivania un display, di dimensioni fino a 30", utilizzando questo attacco per monitor regolabile in altezza con gestione dei cavi integrata

145,99 € IVA esclusa
157,67 € IVA inclusa

Accessori