StarTech.com
Nuovo

Guaina di gestione cavi da 1,5 m - A spirale - Diametro 45 mm

Raccoglitore per cavi | Avvolgimento a spirale espandibile | Strumento per inserimento cavi incluso | Colore nero

ID prodotto: CMSCOILED3

  • Mantiene i cavi in ordine e ben organizzati, proteggendoli dall'abrasione
  • Installazione facile e veloce grazie allo strumento per inserimento cavi incluso
  • L'avvolgimento a spirale flessibile ed espandibile si adatta a numerosi cavi, da quelli sottili dei caricabatterie dei telefoni fino a quelli pi? spessi di alimentazione.
Ulteriori Informazioni
  • I cavi possono essere aggiunti o rimossi con facilit? in qualsiasi momento
  • Guaina riutilizzabile realizzata in polietilene resistente
23,99 € EUR IVA esclusa
25,91 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 45.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 45.000
Lunghezza prodotto 150 cm [59.1 in]
Peso prodotto 301.000
Tipo enclosure Polyethylene
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 460 mm [18.1 in]
Package Width 340 mm [13.4 in]
Peso spedizione (confezione) 345 g [12.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Guaina di gestione cavi
1 - Strumento di inserimento cavi
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Guaina di gestione cavi da 1,5 m - A spirale - Diametro 25 mm
Nuovo
CMSCOILED
Guaina di gestione cavi da 1,5 m - A spirale - Diametro 25 mm

Raccoglitore per cavi | Avvolgimento a spirale espandibile | Strumento per inserimento cavi incluso | Colore nero

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa
Sistema Gestione Cavi - Canalina a 4 Canali Regolabile e Flessibile con Base Appesantita
CMVBMOD
Sistema Gestione Cavi - Canalina a 4 Canali Regolabile e Flessibile con Base Appesantita

Consente di organizzare e tenere ordinati i cavi che dal pavimento raggiungono il computer desktop o laptop

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Guaina Coprifili per Gestione Cavi da 4,6m
WKSTNCM2
Guaina Coprifili per Gestione Cavi da 4,6m

Nascondi Cavo | Fabbricato in Poliestere-Nylon | Tagliabile

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa
Guaina per Gestione Cavi  da 2m
WKSTNCM
Guaina per Gestione Cavi da 2m

Grazie a questo strumento di gestione cavi regolabile è possibile organizzare i cavi della workstation e tagliare il tessuto alla lunghezza desiderata

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa