StarTech.com

Portadocumenti Regolabile - 7 angolazioni

Stand da Scrivania per Documenti | Piastra posteriore in metallo | Pieghevole

ID prodotto: DOCHOLDSTND

  • Supporto per documenti resistente e leggero, di larghezza pari a 28,5 cm, per sorreggere le copie in posizione verticale
  • Visione confortevole, con sette angolazioni, per ridurre il movimento del collo
  • Facilmente ripiegabile quando non è utilizzato
Ulteriori Informazioni
  • Versatilità di utilizzo con documenti stampati, cataloghi e tablet
  • Nessun montaggio richiesto
27,99 € EUR IVA esclusa
30,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Prestazioni
Cavalletto regolabile 7 livelli di angolazione
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 202 mm [8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 285 mm [11.2 in]
Lunghezza prodotto 152 mm [6 in]
Peso prodotto 535 g [18.9 oz]
Tipo enclosure Metal and Plastic
Informazioni confezione
Package Height 23.000
Package Length 295.000
Package Width 243.000
Peso spedizione (confezione) 570.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Portadocumenti
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni