Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK


4K Conectividad

USB 3.0 a DisplayPort

Habilite dispositivos sin compatibilidad 4K para que se conecten con fuentes Ultra HD 4K

Procesamiento mediante hardware dedicado, a fin de obtener un mejor rendimiento y una experiencia visual impecable

PARA SABER MÁS

Conversor Mini DisplayPort a HDMI 4K

Compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 4K

Totalmente compatible con la versión DisplayPort 1.2

Soporte de HDMI 4K a 30Hz

PARA SABER MÁS

USB 3.0 a HDMI

Permite agregar compatibilidad con vídeos Ultra HD 4K a un sistema informático mediante un puerto USB 3.0 disponible

PARA SABER MÁS

Cable metálico HDMI® de alta velocidad Serie Pro

Cable Ultra HD HDMI 4K

Duradero conector chapado en oro y con moldeado de metal

Cable delgado para una instalación más flexible y un mínimo de estorbo

PARA SABER MÁS

Replicadores de puertos 4K

Nuestros selectos replicadores de puertos Thunderbolt 2 y USB 3.0 también son compatibles con salidas de vídeo Ultra HD 4K. Esto permite a un dispositivo conectado aprovechar la mejor resolución y productividad.

Replicador de puertos Thunderbolt™ 2 4K para ordenador portátil

Compatible con Thunderbolt 2

Salida de vídeo 4K a una sola pantalla HDMI o DisplayPort, compatible con resoluciones Ultra HD de 3840 x 2160p

PARA SABER MÁS

Replicador de puertos USB 3.0 para ordenador portátil, con DisplayPort 4K y HDMI

Replicador universal de puertos USB 3.0 para ordenador portátil

Salida de vídeo 4K a una sola pantalla HDMI o DP, compatible con resoluciones Ultra HD de 3840 x 2160p

PARA SABER MÁS