StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA para Mac - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200 1080p

Conexión de un monitor o proyector VGA a través de USB 3.0, como solución multimonitor externa con resoluciones de hasta 1920x1200

ID del Producto: USB32VGAPRO

  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
  • Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p
  • Alimentado por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
Ver otros
  • Soporta configuraciones de monitor principal, duplicado o extendido
  • Soporta la rotación de la imagen
$ 57.450,00 CLP sin IVA
$ 68.365,50 CLP con IVA

General

El adaptador USB 3.0 a VGA, modelo USB32VGAPRO, convierte un puerto USB 3.0 disponible de un computador de escritorio o portátil en una salida VGA, con soporte para alta resolución 1920x1200/1080p: una práctica solución externa para vídeo que facilita agregar capacidad multimonitor a un computador Mac® o PC equipado con USB 3.0 (rendimiento óptimo con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), y con la tecnología del chipset DisplayLink, el modelo USB32VGAPRO es nuestro adaptador USB a VGA de más alto rendimiento, ya que puede transmitir contenido de alta definición en un monitor equipado con entrada VGA. Es posible utilizar la tarjeta gráfica para duplicar el escritorio del PC, y mostrar la misma imagen en cada pantalla, o para ampliar el escritorio, con el fin de doblar el espacio de trabajo y aumentar la productividad.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Requisitos de sistema recomendados:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM: 4 GB o superior
Puerto USB 3.0 (retrocompatible con USB 2.0)

La ventaja de StarTech.com

  • Posibilita contenido de vídeo fluido y de alta definición, al utilizar el alto ancho de banda de una conexión USB 3.0
  • Sencilla actualización de la capacidad gráfica, sin necesidad de abrir la caja del ordenador, gracias a la conexión de la tarjeta gráfica externa con un puerto USB

Aplicaciones

Agregue una pantalla VGA para ampliar el escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador e instalar una tarjeta gráfica nueva

Añada capacidad de conexión para varios monitores a un ordenador para crear presentaciones multimedios atractivas

Utilice el adaptador para conectar el PC a un televisor equipado con VGA, para ver fotografías y vídeos de su familia

Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en otra

Permite aumentar la productividad ya que se puede trabajar con distintas aplicaciones en las diferentes pantallas; por ejemplo se puede revisar el correo electrónico en un monitor y navegar por la web en otro

Visualice hojas de cálculo grandes o varias hojas individuales a través de varios monitores

Una solución compacta y liviana ideal para empresarios en viaje de negocios que necesitan conectar sus laptops a una pantalla/proyector secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 3.0
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-3100N
Memoria 512MB DDR2 SDRAM
Salida A/V VGA
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Nota si se utiliza el sistema Apple OS X 10.8, es necesario instalar la actualización 10.8.3 antes de instalar el software DisplayLink. La actualización 10.8.3 corrige varios fallos importantes del sistema OS X que quedan patentes cuando se instala el software DisplayLink.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200/1080p
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables No es apropiado para gaming
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR<85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [20 mm]
Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.2 in [158.7 mm]
Longitud del Producto 10 in [255 mm]
Peso del Producto 2.3 oz [64 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.6 oz [158 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de vídeo USB 3.0 a VGA
1 - CD de la unidad/software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200
USB2VGAPRO2
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200

Permite conectar una pantalla VGA para obtener un escritorio extendido con múltiples monitores a través de conexiones USB

$ 53.859,00 sin IVA
$ 64.092,21 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900
USB2VGAE2
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900

Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio

$ 37.101,00 sin IVA
$ 44.150,19 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200
USB2VGAE3
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200

Una solución básica multi-monitor USB para la extensión del escritorio, que le permite conectar una pantalla VGA adicional.

$ 40.692,00 sin IVA
$ 48.423,48 con IVA
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p

Conecte una pantalla VGA a través de este adaptador USB 3.0 para una solución ideal multimonitor en Ultrabooks o portátiles

$ 41.291,00 sin IVA
$ 49.136,29 con IVA
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200
USB32VGAV
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200

Agregue una pantalla VGA secundaria a su computador equipado con USB 3.0, e instale los controladores sin necesidad de un CD o conexión a Internet

$ 39.495,00 sin IVA
$ 46.999,05 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p
USB32VGAEH
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p

Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA

Accesorios