StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200

Permite conectar una pantalla VGA para obtener un escritorio extendido con múltiples monitores a través de conexiones USB

ID del Producto: USB2VGAPRO2

  • Rendimiento óptimo en 1920x1200; ideal para utilizar con monitores de 20 a 26 pulgadas o más pequeños
  • Compatible con Aero themes en Windows®
  • Compatible con Mac® OS X
Ver otros
  • Conecte hasta cinco adaptadores a una PC para disfrutar de una verdadera experiencia de escritorio extendido
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Instalación rápida y sencilla
  • Accionado por el chip DisplayLink DL-195
$ 53.859,00 CLP sin IVA
$ 64.092,21 CLP con IVA

General

El Adaptador USB a VGA, USB2VGAPRO2 funciona como una tarjeta de video externa para computadores Windows® y Mac® - la solución perfecta para convertir su computador de escritorio y notebook en un sistema de dos o más monitores, todo a través de la simplicidad y la conveniencia de USB.

El Adaptador USB-VGA proporciona video de alta calidad (hasta 1920x1200) a una variedad de aplicaciones y es capaz de ejecutar simultáneamente hasta cinco pantallas adicionales desde un sólo computador (utilizando cuatro Adaptadores de Video Externos USB2VGAPRO2). El adaptador se conecta a un computador host a través de un puerto USB 2.0 y actúa como tarjeta de video VGA externa permitiendo extender o duplicar el escritorio que se visualiza en la pantalla existente sin necesidad de abrir el gabinete del computador.

Con compatibilidad de controladores para Microsoft Windows® (incluyendo Aero themes) y Mac OS X, y con soporte de video para resoluciones de hasta 1920x1200, este adaptador de video USB-VGA ofrece la solución ideal para una amplia variedad de entornos operativos, así como de pantallas/monitores grandes.

El Adaptador USB a VGA, USB2VGAPRO2 ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • El adaptador gráfico soporta requisitos de alto rendimiento y video de alta resolución, por lo que resulta adecuado para conectar monitores de pantalla grande
  • Como se alimenta a través de USB no necesita adaptador de corriente externo, posibilitando colocar un monitor adicional sin tener que hacer una conexión de alimentación extra o llevar otro cable más para aplicaciones móviles
  • Este dispositivo totalmente externo ofrece una simple solución de actualización evitando el gasto y las molestias de tener que actualizar la tarjeta de video interna del sistema, lo cual en muchos casos anularía las garantías de los fabricantes

Aplicaciones

Permite añadir múltiples monitores / proyectores (hasta cinco) a la configuración de su ordenador utilizando un dispositivo USB2VGAPRO2 por cada pantalla adicional

De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples

Aumente su productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas VGA; usted puede revisar su correo electrónico en una pantalla y editar un documento en la otra

Utilice el adaptador USB-VGA para conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares

De utilidad para conectar múltiples monitores VGA a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia

Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 2.0
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-195
Memoria 16MB
Salida A/V VGA
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones Generales Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink. Si va a conectar este dispositivo a una computadora junto con otros adaptadores de vídeo USB o docking stations, por favor evite utilizar dispositivos con chipsets de la familia Trigger o Fresco.
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 (32-bit Color)
Resoluciones Admitidas Estándar(16/32 bits): 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200 Pantalla Ancha (16/32 bits): 1366x768, 1440X900, 1680x1050, 1920x1200
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Observaciones / Requisitos
Nota No es compatible con ordenadores Macintosh con procesador PowerPC, como los iMac G3, iMac G4, iMac G5, PowerBook y PowerMac
Requerimientos del Sistema y Cables CPU1.2Ghz o superior
30MB de espacio en disco duro
RAM 512 MB
Puerto USB 2.0
No es apropiado para gaming
Indicadores
Indicadores LED 1 - Azul - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15.5 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [43.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.5 in [165 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [78 mm]
Peso del Producto 2.3 oz [64 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 7.1 oz [202 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a VGA
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA para Mac - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200 1080p
USB32VGAPRO
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA para Mac - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200 1080p

Conexión de un monitor o proyector VGA a través de USB 3.0, como solución multimonitor externa con resoluciones de hasta 1920x1200

$ 57.450,00 sin IVA
$ 68.365,50 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900
USB2VGAE2
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900

Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio

$ 37.101,00 sin IVA
$ 44.150,19 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200
USB2VGAE3
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200

Una solución básica multi-monitor USB para la extensión del escritorio, que le permite conectar una pantalla VGA adicional.

$ 40.692,00 sin IVA
$ 48.423,48 con IVA
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p

Conecte una pantalla VGA a través de este adaptador USB 3.0 para una solución ideal multimonitor en Ultrabooks o portátiles

$ 41.291,00 sin IVA
$ 49.136,29 con IVA
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200
USB32VGAV
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200

Agregue una pantalla VGA secundaria a su computador equipado con USB 3.0, e instale los controladores sin necesidad de un CD o conexión a Internet

$ 39.495,00 sin IVA
$ 46.999,05 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p
USB32VGAEH
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p

Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA

Accesorios