StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p

Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

ID del Producto: USB32VGAEH

  • TAA Compliant
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Concentrador USB 3.0 de 1 puerto
Ver otros
  • Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
  • Instalación rápida y sencilla
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
  • Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
  • Soporte para el uso de varios adaptadores USB32VGAEH (hasta 5) en un solo sistema
$ 50.394,00 CLP sin IVA
$ 59.968,86 CLP con IVA

General

El adaptador de USB 3.0 a VGA, modelo USB32VGAEH, convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida VGA con soporte para vídeo de 1920x1200 (WUXGA). El adaptador incluye un puerto USB Pass-Through 3.0 integrado, lo cual ofrece un puerto de conexión en lugar del puerto USB que se utiliza para conectar el adaptador VGA: solución ideal para usuarios de PC portátil o Ultrabook™ que tienen un número limitado de puertos USB disponibles.

El adaptador USB a VGA funciona como una tarjeta gráfica externa, ya que ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de escritorio o portátil con USB 3.0 disponible (rendimiento óptimo de USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador transmite un contenido uniforme de alta definición a la pantalla o el proyector VGA. Es posible utilizar el adaptador para duplicar el escritorio del PC, y mostrar la misma imagen en cada pantalla, o bien para ampliar el escritorio, con el fin de doblar el espacio de trabajo y aumentar la productividad.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Requisitos de sistema recomendados:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM: 4 GB o superior

La ventaja de StarTech.com

  • Un puerto USB 3.0 disponible en todo momento en el PC portátil Ultrabook o ultrafino, gracias al concentrador integrado USB 3.0
  • Contenido impecable de vídeo de alta definición, gracias a la conexión USB 3.0 de alto ancho de banda

Aplicaciones

Adición de una pantalla VGA adicional para ampliar el escritorio del PC

Permite conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia

Ejecución de varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y navegar en Internet por otra pantalla

Visualización simultánea de hojas de cálculo grandes o de varias hojas a través de varias pantallas

Conexión de un PC a un proyector o una pantalla con VGA disponible para ver las imágenes y vídeos familiares

Ideal para aumentar la productividad en el caso de investigadores y escritores, ya que permite tener los documentos de referencia en un monitor y el documento de trabajo en el otro.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 3.0
Estándares Industriales USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
ID del Conjunto de Chips MCT - T5-302
Memoria 16MB DDR II
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
USB 3.0 Pass Through
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Conexión de un máximo de cinco adaptadores USB32DVIEH a un mismo PC (consulte el manual para información sobre los requisitos del sistema)
Requerimientos del Sistema y Cables CPU: i3 doble núcleo 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superior

Vídeo HD total:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM: 4 GB o superior
Not intended for gaming
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [17 mm]
Ancho del Producto 1.9 in [49 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.3 in [160 mm]
Longitud del Producto 3.3 in [85 mm]
Peso del Producto 2.6 oz [74 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8 oz [227 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 a DVI
1 - CD del Software
1 - Manual

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p
USB32VGAEH
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p

Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$ 50.394,00 sin IVA
$ 59.968,86 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p
USB32HDEH
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p

Conecte un monitor equipado con entrada HDMI a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$ 53.544,00 sin IVA
$ 63.717,36 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900
USB2VGAE2
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900

Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio

$ 39.054,00 sin IVA
$ 46.474,26 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900
USB2VGAE2
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900

Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio

$ 39.054,00 sin IVA
$ 46.474,26 con IVA

Accesorios