StarTech.com

Adaptador de Video Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI HD Certificado DisplayLink para Mac y PC

Conexión de una pantalla HDMI adicional a un Mac® o PC equipado con tecnología USB 3.0 con capacidad de reproducción de video a 1080 p

ID del Producto: USB32HDPRO

  • La conexión anfitrión USB 3.0 ofrece el máximo ancho de banda para un mejor rendimiento
  • Aumento de la productividad, gracias a la posibilidad de duplicar o extender el escritorio en otra pantalla
  • Homologación DisplayLink Plug-and-Display: instalación y actualizaciones automáticas de los controladores
Ver otros
  • Funciona con un PC o Mac®
  • Alimentado por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Soporta sonido de 5.1 canales
  • Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p
  • Retrocompatible con USB 2.0
$ 58.647,00 CLP sin IVA
$ 69.789,93 CLP con IVA

General

El adaptador USB 3.0 a HDMI, modelo USB32HDPRO, permite conectar una pantalla HDMI a un computador, mediante un puerto USB 3.0, lo cual ofrece una alternativa económica y práctica para ampliar la capacidad de video de un sistema informático Mac® o PC.

Ancho de banda USB 3.0, rendimiento de alta definición

Compatible con USB 3.0, este adaptador externo de video ofrece el ancho de banda necesario para el rendimiento de videos de alta definición, con capacidad de resoluciones de imagen de hasta 1920x1200 / 1080p. Incluso si un PC no tiene un puerto USB 3.0 disponible, el adaptador USB32HDPRO es retrocompatible con USB 2.0, para posibilitar la conexión de un monitor HDMI al PC y que además esté listo si el sistema informático se actualiza a USB 3.0.

Más facilidad de uso multitarea, más productividad

Se obtiene el espacio de pantalla necesario para simplificar el uso multitarea y alcanzar la máxima productividad, sin tener que abrir el computador. Algunos sistemas informáticos, como el de los PC portátiles MacBook® y Ultrabook™, así como los PC de escritorio compactos, tienen un espacio interno demasiado pequeño para instalar una tarjeta de video interna. Un adaptador USB para pantalla ofrece una alternativa sencilla, ya que funciona como tarjeta de video externa que solo requiere un puerto USB libre para duplicar o extender el escritorio en otra pantalla.

Homologación DisplayLink Plug-and-Display

Una instalación tan fácil como nunca hasta ahora. Cuando usted conecta el adaptador certificado DisplayLink Plug and Display a un computador con sistema Windows® 10, Windows® 8 o Windows® 7 con navegador web, se descargan y se instalan automáticamente los controladores más recientes, para que no tenga que hacerlo manualmente.

El adaptador USB32HDPRO está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Requisitos de sistema recomendados:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM (memoria): 4 GB o superior

Aplicaciones

Permite agregar una segunda pantalla DisplayPort y así ampliar el escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta gráfica nueva

Permite añadir capacidad para conectar múltiples monitores a un ordenador para mejorar las presentaciones multimedia

Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en otra

Ayuda a mejorar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, por ejemplo puede revisar su correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra

De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de varias pantallas

Una solución compacta y liviana, ideal para empresarios en viaje de negocios que necesitan conectar sus portátiles equipados con USB 3.0 a una pantalla/proyector secundario

Ofrece una salida adicional de vídeo en el caso de sistemas informáticos que no tengan espacio suficiente para ampliación de sus capacidades, como los PC portátiles, Ultrabook, MacBook y ordenadores de sobremesa compactos (estaciones de trabajo de puntos de venta)

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 3.0
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-3500
Memoria 512MB DDR II
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido Envolvente en 5,1 Canales (48Khz)
Especificaciones Generales Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador, junto con replicadores de puertos o adaptadores de vídeo USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de la familia Trigger o Fresco.
Si se utiliza el sistema Apple OS X 10.8, es necesario instalar la actualización 10.8.3 antes de instalar el software DisplayLink. La actualización 10.8.3 corrige varios fallos importantes del sistema OS X que quedan patentes cuando se instala el software DisplayLink.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables 1~2 Pantallas USB
Aplicaciones de Oficina:
CPU: i3 Dual core 2.8GHz
RAM: 2GB o superior

Vídeo Full HD:
CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado)
RAM: 4GB o superior
Aplicación no orientada a los videojuegos
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 20°C a 80°C (68°F a 176°F)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Temperatura Operativa 0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [20 mm]
Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3.5 in [90 mm]
Peso del Producto 2.2 oz [62 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6.9 oz [196 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 a HDMI
1 - Disco de instalación de software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA para Mac - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200 1080p
USB32VGAPRO
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA para Mac - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200 1080p

Conexión de un monitor o proyector VGA a través de USB 3.0, como solución multimonitor externa con resoluciones de hasta 1920x1200

$ 57.450,00 sin IVA
$ 68.365,50 con IVA

Accesorios