StarTech.com

Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p

Conecte una pantalla VGA a través de este adaptador USB 3.0 para una solución ideal multimonitor en Ultrabooks o portátiles

ID del Producto: USB32VGAES

  • Diseño delgado y liviano
  • Ultra portátil
  • USB 3.0 SuperSpeed (5Gbps)
Ver otros
  • Soporta resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200/1080p
  • Alimentado por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Soporta configuraciones de monitor principal, duplicado o extendido
  • Soporta la rotación de la imagen
$ 43.464,00 CLP sin IVA
$ 51.722,16 CLP con IVA

General

El adaptador compacto USB 3.0 a VGA, modelo USB32VGAES, convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida VGA con soporte para video de 1920x1200/1080p. El adaptador minimiza los enredos de cables gracias a su diseño, que se mimetiza sin problemas con su cable de video: es una solución ideal que ahorra espacio en aplicaciones con varios monitores para su uso con computadores Ultrabook™, portátiles o de escritorio.

Al funcionar como una tarjeta de video externa, este adaptador USB a VGA ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de escritorio o portátil con puerto USB 3.0 disponible (rendimiento óptimo con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Para ahorrar espacio al viajar, este adaptador USB a VGA ultraportátil, tiene un diseño de huella pequeña y de poco peso que cabe fácilmente en un maletín para portátil.

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador entrega contenido fluido de alta definición a su proyector u monitor VGA. El adaptador puede ser utilizado para duplicar el escritorio del PC, pudiendo mostrar la misma imagen en todas las pantallas, o extender el escritorio para duplicar su espacio de trabajo y así incrementar su productividad.

El modelo USB32VGAES está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Tres monitores conectados a un solo computador, mediante el uso de dos adaptadores USB

Requisitos recomendados del sistema:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (se recomienda i5)
RAM: 4 GB o superior
Puerto USB 3.0 (retrocompatible con USB 2.0)

La ventaja de StarTech.com

  • Minimiza el desorden de cables, gracias a su diseño delgado que se mimetiza fácilmente con su cable de vídeo
  • Posibilita contenido de vídeo fluido y de alta definición, al utilizar el alto ancho de banda de una conexión USB 3.0
  • Ideal para viajar, ya que tiene un diseño que ocupa poco espacio y es liviano

Aplicaciones

Adicione una pantalla VGA secundaria con capacidad total de HD

Visualice múltiples hojas de cálculo u hojas de gran tamaño a través de varias pantallas

Utilice el adaptador para conectar su PC a un proyector o a un monitor VGA disponible para ver imágenes y vídeos familiares

Añada capacidad de conexión para varios monitores a un ordenador para crear presentaciones multimedios atractivas

Visualice material de referencia en una pantalla y un documento de trabajo en otra

Ejecute múltiples aplicaciones en pantallas diferentes: por ejemplo, revise su correo en una pantalla y realice búsquedas en Internet por la otra

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB 3.0
ID del Conjunto de Chips MCT - T5-302
Memoria 16MB DDRII SDRAM
Salida A/V VGA
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200/1080p
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Conexión de un máximo de cinco adaptadores USB32VGAES a un mismo PC (consulte el manual para información sobre los requisitos del sistema)
Requerimientos del Sistema y Cables CPU: i3 doble núcleo 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superior

Vídeo HD total:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM: 4 GB o superior
Not intended for gaming
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 2.4 in [62 mm]
Longitud del Producto 7.5 in [190 mm]
Peso del Producto 0.9 oz [25 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.2 oz [148 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de vídeo slim USB 3.0
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA para Mac - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200 1080p
USB32VGAPRO
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA para Mac - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200 1080p

Conexión de un monitor o proyector VGA a través de USB 3.0, como solución multimonitor externa con resoluciones de hasta 1920x1200

$ 60.474,00 sin IVA
$ 71.964,06 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200
USB2VGAPRO2
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200

Permite conectar una pantalla VGA para obtener un escritorio extendido con múltiples monitores a través de conexiones USB

$ 56.694,00 sin IVA
$ 67.465,86 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900
USB2VGAE2
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900

Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio

$ 39.054,00 sin IVA
$ 46.474,26 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200
USB2VGAE3
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200

Una solución básica multi-monitor USB para la extensión del escritorio, que le permite conectar una pantalla VGA adicional.

$ 42.834,00 sin IVA
$ 50.972,46 con IVA
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200
USB32VGAV
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200

Agregue una pantalla VGA secundaria a su computador equipado con USB 3.0, e instale los controladores sin necesidad de un CD o conexión a Internet

$ 41.574,00 sin IVA
$ 49.473,06 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p
USB32VGAEH
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p

Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$ 50.394,00 sin IVA
$ 59.968,86 con IVA

Accesorios