StarTech.com

Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p

Conecte un notebook, Ultrabook o computador de escritorio con capacidad HD a su Pantalla o Proyector VGA

ID del Producto: HD2VGAE2

  • Resolución máxima de 1920x1200 (1080p)
  • No requiere adaptador de alimentación externo
$ 23.934,00 CLP sin IVA
$ 28.481,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI® de alta velocidad
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1080
Resolución Digital Máxima 1920x1080
Resoluciones Admitidas 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota Este adaptador no funciona con equipos Chromebook de Samsung. Se recomienda HD2VGAMICRO en este caso.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% a 85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 9.6 in [24.5 cm]
Peso del Producto 1.2 oz [35.3 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [48 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor Adaptador HDMI® a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador Externo Conversor de Video y Audio HDMI a VGA - 1920x1200
HD2VGAA2
Cable Adaptador Externo Conversor de Video y Audio HDMI a VGA - 1920x1200

Convierta una señal de video HDMI® a VGA, con salida de audio separada

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Adaptador Conversor  de Video HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200
HD2VGAMICRO
Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200

Conexión de un dispositivo/computador HDMI a un monitor o proyector VGA, gracias a este delgado adaptador, ideal para Chromebooks / portátiles / ultrabooks

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p
HD2VGAMM6
Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

Ahora puede ahorrarse el uso de varios adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este cable adaptador de 1,8 metros

$ 29.919,00 sin IVA
$ 35.603,61 con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200
HD2DPVGADVI
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200

Lleve consigo este adaptador compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA

Accesorios