StarTech.com

Adaptador Conversor Mini HDMI a VGA para Cámara Fotográfica Digital / Videocámara - 1920x1080

Conecte una Cámara Digital o Tableta equipada con Mini HDMI® a su Pantalla o Proyector VGA

ID del Producto: MNHD2VGAE2

  • Soporta una resolución máxima de 1920x1200 (1080p)
  • No requiere adaptador de alimentación externo
$ 26.927,00 CLP sin IVA
$ 32.043,13 CLP con IVA

General

El adaptador/conversor Mini HDMI® a VGA MNHD2VGAE2, permite convertir de manera activa una señal de video Mini HDMI® desde una cámara digital o tableta a un proyector o pantalla VGA. Debido a que soporta resoluciones de 1080p, este adaptador es una solución muy conveniente para aplicaciones que requieran la capacidad de visualizar imágenes en alta definición. El conversor está dirigido a usuarios que necesiten visualizar sus presentaciones, documentos u hojas de cálculo en un proyector o monitor VGA.

El adaptador Mini HDMI/VGA ofrece un diseño compacto y no requiere de una fuente de alimentación externa, por lo que garantiza una solución compacta y portátil fácil de llevar como accesorio.

Cuenta con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • El adaptador/conversor no requiere adaptadores de alimentación externos, por lo que garantiza una solución compacta y portátil
  • Simple instalación plug-and-play que asegura una configuración rápida y sin complicaciones
  • Su diseño compacto de alta calidad ocupa un espacio mínimo y asegura durabilidad a largo plazo

Aplicaciones

Permite conectar dispositivos equipados con Mini HDMI como cámaras digitales o tabletas a un proyector o pantalla VGA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V Mini HDMi
Estándares Industriales HDMI® de alta velocidad
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1080
Resolución Digital Máxima 1920x1080
Resoluciones Admitidas 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini HDMI (19 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% a 85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 8 in [203 mm]
Longitud del Producto 8 in [203 mm]
Peso del Producto 1.2 oz [32.7 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 oz [33 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor Adaptador Mini HDMI® a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador Externo Conversor de Video y Audio Micro HDMI a VGA - 1920x1200
MCHD2VGAA2
Cable Adaptador Externo Conversor de Video y Audio Micro HDMI a VGA - 1920x1200

Convierta una señal de video Micro HDMI® a VGA, con salida de audio separada

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador Conversor Micro HDMI a VGA para Smartphones / Ultrabooks / Tabletas - 1920x1080
MCHD2VGAE2
Adaptador Conversor Micro HDMI a VGA para Smartphones / Ultrabooks / Tabletas - 1920x1080

Conecte un Smartphone o Tableta con capacidad Micro HDMI® a su Pantalla o Proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p
HD2VGAE2
Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p

Conecte un notebook, Ultrabook o computador de escritorio con capacidad HD a su Pantalla o Proyector VGA

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador Conversor  de Video HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200
HD2VGAMICRO
Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200

Conexión de un dispositivo/computador HDMI a un monitor o proyector VGA, gracias a este delgado adaptador, ideal para Chromebooks / portátiles / ultrabooks

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable Adaptador Externo Conversor de Video y Audio HDMI a VGA - 1920x1200
HD2VGAA2
Cable Adaptador Externo Conversor de Video y Audio HDMI a VGA - 1920x1200

Convierta una señal de video HDMI® a VGA, con salida de audio separada

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200
HD2DPVGADVI
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200

Lleve consigo este adaptador compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA
Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p
HD2VGAMM6
Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

Ahora puede ahorrarse el uso de varios adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este cable adaptador de 1,8 metros

$ 29.919,00 sin IVA
$ 35.603,61 con IVA

Accesorios