StarTech.com

Cable Adaptador Externo Conversor de Video y Audio HDMI a VGA - 1920x1200

Convierta una señal de video HDMI® a VGA, con salida de audio separada

ID del Producto: HD2VGAA2

  • Soporta resoluciones de hasta 1080p
  • Salida de audio análoga de 2 canales
  • Fácil de usar; no requiere software
  • Diseño compacto y liviano
$ 26.927,00 CLP sin IVA
$ 32.043,13 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V HDMI
Salida A/V Entrada de audio estéreo de 3,5mm
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio 2 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1080
Resolución Digital Máxima 1920x1080
Resoluciones Admitidas 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho Input
1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 9.8 in [25 cm]
Peso del Producto 1.3 oz [36 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 3.1 in [80 mm]
Longitud de la Caja 7.1 in [18 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 oz [66 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor Adaptador HDMI® a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p
HD2VGAE2
Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p

Conecte un notebook, Ultrabook o computador de escritorio con capacidad HD a su Pantalla o Proyector VGA

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador Conversor  de Video HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200
HD2VGAMICRO
Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200

Conexión de un dispositivo/computador HDMI a un monitor o proyector VGA, gracias a este delgado adaptador, ideal para Chromebooks / portátiles / ultrabooks

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p
HD2VGAMM6
Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

Ahora puede ahorrarse el uso de varios adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este cable adaptador de 1,8 metros

$ 29.919,00 sin IVA
$ 35.603,61 con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200
HD2DPVGADVI
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200

Lleve consigo este adaptador compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA

Accesorios