StarTech.com

Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200

Lleve consigo este adaptador compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

ID del Producto: HD2DPVGADVI

  • Adaptador 3 en 1 - HDMI a DisplayPort, HDMI a VGA, HDMI a DVI
  • Obtenga la máxima portabilidad, gracias a este adaptador de vídeo con alimentación por USB
  • Asombrosa calidad de imagen, gracias a la compatibilidad con UHD 4K
Ver otros
  • Instalación plug-and-play
  • Diseño de peso ligero
  • Formato compacto
$ 59.844,00 CLP sin IVA
$ 71.214,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Entrada A/V HDMI
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V DisplayPort
DVI
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Salida DisplayPort - audio estéreo de 2 canales
Especificaciones Generales El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
Resoluciones Admitidas DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Video Revision DisplayPort 1.2
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Observaciones / Requisitos
Nota La salida DisplayPort es un puerto activo.
La salida VGA es un puerto activo.
La salida DVI-D es un puerto pasivo.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 40% a 50%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]
Longitud del Cable 8.2 in [209.6 mm]
Longitud del Producto 11.8 in [30 cm]
Peso del Producto 1.5 oz [43 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.9 oz [138 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador A/V de viaje
1 - Guía de inicio rápido

Certificaciones

Productos Relacionados

Conversor HDMI a DisplayPort - 4K
HD2DP
Conversor HDMI a DisplayPort - 4K

Conecte su Ultrabook o notebook equipado con HDMI a un monitor DP, mediante este compacto adaptador con alimentación USB

$ 42.488,00 sin IVA
$ 50.560,72 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMIADAP
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
DP2HDMI2
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 12.563,00 sin IVA
$ 14.949,97 con IVA
Conversor de Video DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo DP 1.2 para Computadores de Escritorio/Notebooks – 4K @ 30Hz
$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$ 26.328,00 sin IVA
$ 31.330,32 con IVA

Accesorios