StarTech.com

Amplificador de Señal DisplayPort - Extensor Alargador DP - 4K 60Hz

Amplifique la potencia de su señal de DisplayPort para extender el alcance de su fuente de video en hasta 65 pies (20 m), a través de un cable DP estándar

ID del Producto: DPBOOST

  • Instalación discreta gracias al factor de forma pequeño
  • Funciona a distancias de hasta 20m, gracias a un conmutador integrado de ecualización
  • Obtenga asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K (30 Hz), incluso cuando la fuente de vídeo se encuentre hasta 13m de distancia
Ver otros
  • Retrocompatible con resoluciones 1080p, incluso cuando la fuente de vídeo se encuentre hasta 20m de distancia
  • Compatible con audio de sonido envolvente 7.1
  • Hardware de montaje incluido
$ 81.894,00 CLP sin IVA
$ 97.453,86 CLP con IVA

General

Este amplificador de señal DisplayPort le permite aumentar la potencia de su fuente de video DisplayPort, mediante el uso de cables estándar DisplayPort. Puede obtener resoluciones de hasta 4K a 60Hz y según su resolución preferida, el amplificador alcanza longitudes variables de hasta 65 pies (20 metros) de distancia a resolución 1080p de 60 Hz. Para instalaciones alineadas, puede colocar el amplificador entre dos  cables DisplayPort, a una distancia de hasta 50 pies (15,24 m) de la entrada de video y hasta 15 pies (4,57 m) de la salida de video.

Mantiene las señales de video 4K Ultra HD.

Cuando extiende la señal DisplayPort a distancias largas mediante el uso de cables de video estándar, las resoluciones más altas de video pueden no estar disponibles. El uso del amplificador de señal DisplayPort garantiza que se obtienen resoluciones UHD de hasta 4K a 60 Hz, a un distancia de hasta 22 pies (7 m). Puede alcanzar distancias mayores con resoluciones inferiores: hasta 4K a 30 Hz, hasta 42 pies (13 m) y 1080p a 60 Hz hasta 65 pies (20 m).

Instalación sencilla y discreta

Dado su tamaño de factor de forma pequeña, el amplificador DisplayPort se puede mantener fuera de la vista fácilmente para una instalación discreta. Incluye hardware de montaje para facilitar la instalación. Mediante la extensión de la señal de video con cables DisplayPort estándar, el amplificador DisplayPort constituye una alternativa económica en comparación con otros sistemas de extensión más costosos, los cuales requieren la instalación de una infraestructura de cableado CAT5 o CAT6.

Compatible con diversas distancias

El amplificador facilita el ajuste de la potencia de la señal DisplayPort sobre la base de la distancia de los cables, mediante los botones de ajuste de ecualización. Esto significa que se puede ajustar la amplificación de la señal DisplayPort, a fin de garantizar de que la señal DisplayPort sea perfecta, incluso a distancias de hasta 65 pies (20 m). La capacidad de alcance a diferentes distancias convierte al amplificador en una solución perfecta para instalaciones de múltiples dispositivos en instituciones grandes, como salas de juntas en oficinas de nivel corporativo, aulas de clases en entornos educativos o bien, salas de espera en hospitales, ya que para estas aplicaciones pueden requerirse diferentes distancias en distintos espacios.

El amplificador DPBOOST está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Ahorre tiempo y gastos de instalación de cableado de redes para extender una señal de vídeo, gracias a este amplificador que utiliza cables DisplayPort estándar

Amplíe la fortaleza de su señal de vídeo DisplayPort en pantallas utilizadas en aulas de clase, oficinas o salas de juntas

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado DisplayPort
Entrada A/V DisplayPort
Montaje en Rack
Salida A/V DisplayPort
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 20 m / 66 ft
Longitud Máxima del Cable 65.6 ft [20 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima At 7 m
Up to 4K at 60Hz

At 13 m
Up to 4K at 30Hz

At 15m
Up to 2560x1600 at 60Hz

At 20 m
Up to 1080p
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K), 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED de estado
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Consumo de Energía 5
Corriente de Entrada 0.3A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [21 mm]
Ancho del Producto 2 in [50 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 5.4 oz [152 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Amplificador de señal DisplayPort
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Cable de alimentación USB
4 - Patas de Goma

Certificaciones