StarTech.com

Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

Ahora puede ahorrarse el uso de varios adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este cable adaptador de 1,8 metros

ID del Producto: HD2VGAMM6

  • Evite el desorden con un cable adaptador corto de 1,8 m
  • Evite las molestias que causan cables o adaptadores adicionales y utilice el cable integrado que permite la conexión directa de una fuente de vídeo HDMI con un monitor o proyector VGA
  • Ahorre en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador equipado con HDMI a un monitor o proyector VGA
Ver otros
  • Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 / 1080p
  • Conversión activa de HDMI digital a VGA análogo
  • Adaptador y cable todo en uno, con 1x conector HDMI macho y 1x conector VGA macho
  • Instalación plug-and-play
$ 29.919,00 CLP sin IVA
$ 35.603,61 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V HDMI
ID del Conjunto de Chips Chrontel - 7101A
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 72 in [1828.8 mm]
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200
Resolución Digital Máxima PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Output
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6.1 ft [1.9 m]
Peso del Producto 4 oz [112.8 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Longitud de la Caja 8.8 in [22.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [130 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - HDMI to VGA adapter cable
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p
HD2VGAE2
Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p

Conecte un notebook, Ultrabook o computador de escritorio con capacidad HD a su Pantalla o Proyector VGA

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador Conversor  de Video HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200
HD2VGAMICRO
Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200

Conexión de un dispositivo/computador HDMI a un monitor o proyector VGA, gracias a este delgado adaptador, ideal para Chromebooks / portátiles / ultrabooks

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable Adaptador Externo Conversor de Video y Audio HDMI a VGA - 1920x1200
HD2VGAA2
Cable Adaptador Externo Conversor de Video y Audio HDMI a VGA - 1920x1200

Convierta una señal de video HDMI® a VGA, con salida de audio separada

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200
HD2DPVGADVI
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200

Lleve consigo este adaptador compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA

Accesorios