StarTech.com

Gabinete de Conectividad para Mesa de Juntas - Módulo de Conexiones HDMI VGA y Mini DisplayPort

Instale este panel de acceso a audio/video en una mesa de juntas, y conecte una pantalla HDMI a cualquier portátil con salida HDMI, VGA, mDP y video Compuesto

ID del Producto: BOX4HDECP

  • La instalación oculta en la mesa ofrece un aspecto ordenado, sin cables a la vista
  • Permite la compatibilidad de conexión en salas de juntas con portátiles y Ultrabooks
  • Conexión mediante un solo cable a la pantalla HDMI
Ver otros
  • Instalación en mesa
  • Conmutación automática de vídeo/audio
  • Panel plegable
  • Admite fuentes de vídeo/audio VGA, HDMI, mDP y compuesto
  • Cable integrado USB para carga
  • Puerto Ethernet pass-through para conectividad de redes
  • Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1080 p
$ 219.234,00 CLP sin IVA
$ 260.888,46 CLP con IVA

General

La caja de conectividad para mesas de conferencias tiene un diseño para montaje en mesa que le permite conectar un dispositivo fuente de video VGA, Mini DisplayPort, HDMI o de video compuesto a una pantalla o un proyector HDMI. Cuando el conmutador de video no está en uso, basta con deslizar la elegante tapa del panel sobre los conectores, lo cual los oculta dentro de la superficie de la mesa o el podio.

Práctico acceso

Los presentadores pueden compartir, de forma práctica y automática, su propio dispositivo con el conmutador de la parte superior de la mesa, lo cual convierte cualquier dispositivo fuente de audio/vídeo conectado en una sola salida HDMI. La caja de conmutador también se integra de manera elegante en el entorno de una sala de juntas o un aula moderna, gracias al discreto panel desplegable. Para más versatilidad, la caja BOX4HDECP incluye un puerto USB para la carga de dispositivos móviles y un puerto Ethernet pass-through para conectividad Internet en salas de juntas donde no se disponga de WiFi.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Fáciles colaboraciones

El conmutador A/V permite que el dispositivo de vídeo de cualquier presentador pueda acceder a una pantalla grande, mediante su instalación directa en la superficie de la mesa o el podio, además de mostrar automáticamente la última fuente de vídeo conectada. Asimismo, la compatibilidad con vídeo de alta definición de hasta 1920x1080 (1080 p) garantiza que se mantendrá la calidad de cualquier presentación.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Opciones de conectividad

Dado que admite diferentes entradas de vídeo, incluidas: HDMI, VGA, Mini DisplayPort y vídeo compuesto, el conmutador de vídeo garantiza la compatibilidad con casi cualquier PC portátil, Ultrabook™ o dispositivo móvil, como MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 y 3, o bien Lenovo X1™. El panel conmutador funciona incluso con dispositivos de audio/vídeo de generación anterior, como reproductores DVD, además de admitir el uso de adaptadores de vídeo para iPhone® o iPad®.

El modelo BOX4HDECP está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instalación directa en una mesa de sala de juntas, para presentaciones de vídeo y videoconferencias

Instalación en un podio, para control de presentaciones en directo

Conexión automática de un dispositivo a un proyector o una pantalla grande (para conmutación de uno a otro ordenador), o bien a un dispositivo móvil, para colaboraciones durante una reunión en una sala de juntas

Ideal para uso en salas de juntas o aulas cuando un proyector o una pantalla no tiene los puertos de conectividad necesarios

Los cables y la caja conmutadora quedan ocultos al instalarse directamente en la mesa o el podio

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V VGA
Entrada de audio de 3,5mm
HDMI
Mini-DisplayPort
Composite
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort)
Sonido estéreo de 2 canales (3,5 mm, RCA)
Longitud Máxima del Cable 50 ft [15.2 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1080
Resolución Digital Máxima 1920x1080
Resoluciones Admitidas 1920x1080 (1080p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Input
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Input
1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo
Compuesto (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo
DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo
HDMI (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 24
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 10% a 95% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.9 in [100 mm]
Ancho del Producto 3.9 in [100 mm]
Longitud del Producto 6.7 in [170 mm]
Peso del Producto 39.9 oz [1131 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.7 lb [1.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador para acceso a vídeo HDMI®/VGA /mDP/Compuesto, montaje en mesa
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Perfil DieCut (troquelado)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones