StarTech.com

Capturadora de Video HDMI de Alto Rendimiento por USB 3.0 - 1080p 60fps - Aluminio

Grabe video y audio HDMI, con la opción de una fuente de audio integrado adicional de 3,5mm, en su computador, con una resolución 1080p a 60FPS

ID del Producto: USB32HDCAPRO

  • Impecable calidad de imagen gracias al ancho de banda de USB 3.0, el cual permite la captura de vídeo de 1080p a 60FPS (imágenes por segundo)
  • Amplia compatibilidad de reproducción en dispositivos, con ficheros de vídeo codificados en formato universal
  • Captura de vídeo Raw y lossless que asegura compatibilidad con DirectShow™ en dispositivos Windows
Ver otros
  • Entrada separada de audio de 3,5mm, para agregar comentarios de voz o pistas de audio
  • Incluye un puerto HDMI pass-through, para ver las imágenes del vídeo a medida que se capturan
$ 169.464,00 CLP sin IVA
$ 201.662,16 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

General

Este dispositivo de captura de video HDMI a USB graba video HDMI de alta definición en su computador. Su resistente caja de aluminio está fabricada para que el dispositivo se utilice en una ubicación fija o en otras ubicaciones. Incluye una entrada independiente de audio de 3,5mm para la grabación de audio o voz de acompañamiento, así como un puerto HDMI pass-through para la conexión de un monitor, a fin de revisar el video capturado. 

Capture video HD con resolución 1080p a 60fps

Grabe video con resolución 1080p a 60fps (imágenes por segundo), a fin de guardar su contenido en un formato que pueda ser compartido, almacenado y editado. Capture reuniones, presentaciones, videoconferencias e imágenes desde equipos de seguridad (circuito cerrado) directamente en su computador.

Fácil grabación de videos tanto en Windows, como en Mac

El software incluido facilita las grabaciones. Gracias al uso de un codec de uso común, los videos que se guarden mediante StreamCatcher™ funcionan con casi cualquier reproductor de video y no requieren conversión o edición.

Transmisión en vivo en Windows

En Windows es posible la transmisión en vivo de video, a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de video, gracias al software incluido.

Compatibilidad con DirectShow en Windows

Este dispositivo de captura no se limita solamente al software incluido. Es posible grabar video no editado/sin pérdida de calidad mediante el software compatible con DirectShow™ de otros desarrolladores, como Open Broadcaster Software (OBS).

El adaptador USBC32HDCAPRO está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Grabe vídeos para cursos de formación o tutoriales a partir de dispositivos con salida HDMI

Solución ideal para productores que trabajen con una cámara conectada directamente al dispositivo de captura

Ideal para grabar el contenido de salida de su ordenador, servidor o estación de punto de venta (POS)

Agregue su propia fuente independiente de audio para agregar comentarios de voz

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
Video Encoding: MPEG4/H.264
DirectShow Compatible
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170
Salida A/V USB
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio Estéreo de 2 canales
MTBF 3.104.896 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1080 60 FPS
Resoluciones Admitidas 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14
Observaciones / Requisitos
Nota Este dispositivo de captura de vídeo requiere un puerto USB 3.0 (o superior). El dispositivo de captura de vídeo no funciona con puertos USB 2.0 (o inferior).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20% a 80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [28 mm]
Ancho del Producto 2.3 in [58 mm]
Longitud del Producto 3.6 in [92 mm]
Peso del Producto 3.1 oz [88 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 11.8 oz [334 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dispositivo de captura USB 3.0 para vídeo HDMI
1 - Cable USB 3.0 de 1m
1 - Cable HDMI de 1m
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14

Certificaciones

Productos Relacionados

Capturadora Transmisora Autónoma de Video USB 2.0 a HDMI o Video por Componentes - Grabador de Video HD 1080p
USB2HDCAPS
Capturadora Transmisora Autónoma de Video USB 2.0 a HDMI o Video por Componentes - Grabador de Video HD 1080p

Capture videos de alta definición a un PC o una tarjeta SD sin necesitar un computador, y transmita video a través de Internet en tiempo real

$ 125.994,00 sin IVA
$ 149.932,86 con IVA
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Video RCA Compuesto S-Video a USB
SVID2USB23
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Video RCA Compuesto S-Video a USB

Capture y convierta una señal de video composite o S-Video en su computador PC o Mac® como medio digital

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA

Accesorios