StarTech.com

Capturadora de Video USB 3.0 a HDMI, DVI, VGA y Video por Componentes - Grabador de Video HD 1080p 60fps

Capture una señal de video de alta definición HDMI, DVI, VGA o video por componentes a su PC

ID del Producto: USB3HDCAP

  • Impecable calidad de imagen gracias al ancho de banda de USB 3.0, el cual permite la captura de vídeo de 1080p a 60 FPS (imágenes por segundo)
  • Grabaciones prácticamente desde cualquier dispositivo, compatible con fuentes de entrada de vídeo HDMI, DVI, VGA y compuesto
  • Soporta audio estéreo de 2 canales (HDMI / RCA)
Ver otros
  • Soporta sistemas NTSC y PAL
  • Compatible con los formatos 16:9 y 4:3 de relación de aspecto
$ 158.754,00 CLP sin IVA
$ 188.917,26 CLP con IVA

General

Este dispositivo externo USB 3.0 de captura de video permite grabar video HD de calidad 1080p y audio estéreo en su sistema informático. Gracias a sus diversas entradas de video, incluyendo HDMI, DVI, VGA y por componentes, la tarjeta de captura puede grabar contenido original desde varias fuentes, como computadores, grabadoras de video, sistemas de pantallas de seguridad, terminales de puntos de ventas (POS), así como servidores. Dada la frecuencia de imágenes (o fotogramas) por segundo (FPS, del inglés "Frames Per Second") de 60 FPS y la codificación H.264 de este dispositivo, es la solución perfecta para la captura de video de alta definición, para editarlo, compilarlo o archivarlo.

Calidad impecable de imágenes a 60 FPS

Grabe video sin pérdida de calidad a 60 FPS, lo cual garantiza que cada fotograma se guarda, a diferencia de los dispositivos a 30 fotogramas por segundo, que solo capturan la mitad de las imágenes. La calidad de 60 FPS se ajusta de forma precisa a la salida de imágenes de la mayoría de las tarjetas gráficas de computadores, lo cual resulta ideal para la grabación de imágenes de salida de su computador, su servidor o su estación de punto de ventas (POS) cuando se van a crear presentaciones para cursos de software y videos de tutoriales.

Codificación H.264 que ofrece amplia compatibilidad con dispositivos 

El software incluido codifica en H.264, el códec de video más utilizado en el mundo; se garantiza que sus capturas de video serán compatibles con casi cualquier plataforma de dispositivo, como PC, Mac®, iOS® y Android™, sin que se requiera ninguna edición ni conversión. H.264 también ofrece amplia compatibilidad con la mayoría de los programas de software, incluyendo Adobe Premiere® y Windows Media® Encoder. Asimismo, el software no solo permite la captura y exportación de videos, sino que además permite la captura de pantallas, la programación de grabaciones y la transmisión al instante de sus imágenes de video de una fuente a través de Internet, mediante servicios en línea como Twitch o Justin.TV.

Esta tarjeta de captura USB permite captar video nativo sin pérdida de calidad, lo cual facilita su compatibilidad con Microsoft® DirectShow. La captura de video nativo le permite grabar video mediante su programa de software DirectShow preferido, como Open Broadcaster Software (OBS). 

Soluciones de entrada flexibles para facilitar la compatibilidad

Las múltiples opciones de entrada A/V (audiovisual) permiten la captura desde una amplia gama de dispositivos de entrada, incluyendo los de video HDMI, DVI, VGA y por componentes. También puede utilizar esta tarjeta de captura con adaptadores A/V, a fin de grabar otras fuentes de video, como SDI, mediante el uso de nuestro conversor SDI a HDMI (SDI2HD). La compatibilidad con diversos dispositivos A/V resulta ideal para archivar videos análogos en una base de datos digital.

También incluye software de fácil uso compatible con los sistemas NTSC y PAL, lo cual lo convierte en imprescindible para aplicaciones profesionales de archivado de videos en las que los medios de las fuentes pueden cambiar de un proyecto a otro.

El dispositivo USB3HDCAP está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Notas:

  • Se requiere un computador compatible con USB 3.0 o superior. Este producto no funciona con controladores USB 2.0 o 1.1.
  • No admite grabaciones de contenido con cifrado digital.
  • No compatible con los controladores USB 3.0 anfitrión ASmedia o Etron. Si su sistema tiene uno de estos controladores no compatibles, la alternativa es agregar una tarjeta PCI Express para controlador USB 3.0 de StarTech.com, como las siguientes: PEXUSB3S4V, PEXUSB3S400 o PEXUSB3S4.

Requisitos de sistema informático:

  • Sistema operativo: Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
  • CPU: i3 Dual Core 2,8GHz o superior
  • Memoria: 2GB
  • Controlador USB 3.0 anfitrión (compatible con: Intel, Renesas (NEC), VIA, AMD, Fresco FL1100)

La ventaja de StarTech.com

  • Impecable captura de vídeo gracias al ancho de banda de USB 3.0, el cual permite grabar vídeo de 1080p a 60 FPS (imágenes por segundo)
  • La codificación H.264 garantiza que sus grabaciones funcionarán en cualquier plataforma, ya sea PC, Mac, iOS o Android
  • Grabe desde prácticamente cualquier dispositivo, gracias a su soporte para fuentes de vídeo compuesto, DVI, VGA y HDMI

Aplicaciones

Grabe vídeos de formación y tutoriales a partir de diversas tecnologías de fuente de vídeo

Transmita en vivo imágenes de vídeo a través de Internet mediante servicios como Twitch.tv

Utilícelo con el multiplicador HDMI ST122HDMILE para capturar imágenes de vídeo HD (alta definición) de videojuegos a 60 imágenes por segundo, mientras se juega en una pantalla diferente

Convierta vídeos análogos en digitales mediante aplicaciones profesionales de archivado de vídeo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V HDMI
DVI
Component
VGA
Estándares Industriales Codificación de vídeo: MPEG4/H.264
NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
Compatible con DirectShow
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170
Salida A/V USB
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Estéreo de componente RCA o HDMI
Especificaciones Generales Este producto no es compatible con los controladores USB Eltron y ASMedia 1042/1042A.
MTBF 2.242.857 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Resolución Digital Máxima Video input: 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Video Output: 1920x1080 (1080p/60)
Resoluciones Admitidas 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Conector(es)
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra Output
1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - DVI-I (29 pines) Hembra Input
1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra Input
1 - Vídeo por componentes (3 x RCA) Hembra Input
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Input
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Hembra Input
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Controladores USB 3.0 anfitrión compatibles: Intel, Renesas (NEC), VIA, AMD, Fresco FL1100
Controladores USB 3.0 anfitrión no compatibles: ASmedia, Etron
Se requiere un ordenador compatible con USB 3.0 o superior. Este producto no funciona con controladores USB 2.0 o 1.1.
No admite grabaciones de contenido con cifrado digital.
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a -80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C (23°F to 1604°F)
Temperatura Operativa 0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [24.5 mm]
Ancho del Producto 3 in [75.5 mm]
Longitud del Producto 4.5 in [114.4 mm]
Peso del Producto 3.7 oz [104 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 14.5 oz [412 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dispositivo USB 3.0 de captura de vídeo HD
1 - Cable multiconector A/V
1 - Adaptador DVI a VGA
1 - Cable USB 3.0
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Video RCA Compuesto S-Video a USB
SVID2USB23
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Video RCA Compuesto S-Video a USB

Capture y convierta una señal de video composite o S-Video en su computador PC o Mac® como medio digital

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA

Accesorios