StarTech.com

Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

ID del Producto: DP2DVIS

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Soporte para pantallas DVI-D, incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD
  • Conector DisplayPort con Cierre de Seguridad
Ver otros
  • Compatible con la especificación DisplayPort 1.1a
  • Soporta HDCP 1.3
  • Funciona con tarjetas de video que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ (multi-modo)
$ 26.927,00 CLP sin IVA
$ 32.043,13 CLP con IVA

General

El Adaptador Activo DisplayPort a DVI de Enlace Único, DP2DVIS permite conectar su fuente de video DisplayPort (computador de escritorio, laptop, etc.) a un monitor, proyector o pantalla DVI-D, incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD, eliminando el gasto de actualizar a un monitor equipado con DisplayPort.

A diferencia de los adaptadores pasivos, este conversor DP a DVI ofrece una conversión activa para usar con cualquier salida DisplayPort - ideal para tarjetas gráficas que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ multimodo (ej.: ATI Eyefinity). Con soporte para resoluciones de hasta 1920x1200, este dispositivo de diseño compacto brinda una solución simple para convertir una salida DisplayPort proporcionando compatibilidad con monitores, televisores o proyectores DVI existentes.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Conversor Activo DisplayPort para tarjetas de video DisplayPort que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ (multimodo)
  • Conversor de factor de forma pequeño y fácil de usar -permite que el Display Port sea retrocompatible con su pantalla o proyector DVI-D de enlace único
  • Conector DisplayPort con Cierre de Seguridad para una conexión confiable

Aplicaciones

Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones

Permite utilizar un monitor DVI existente con su nuevo ordenador o fuente DisplayPort

Perfecto para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Perfecto para pantallas de formatos más grandes que emplean altas resoluciones DVI

De utilidad para tarjetas gráficas que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ (multimodo)

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Estándares Industriales HDCP 1.3
DisplayPort 1.1
DDWG 1.0
Estilo de adaptador Adaptadores
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 80% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [20 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [44 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 7.9 in [200 mm]
Peso del Producto 1.7 oz [48 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2 oz [57 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida DisplayPort®

$ 11.366,00 sin IVA
$ 13.525,54 con IVA
Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo
DP2DVID2
Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo

Conecte una pantalla DVI de Doble Enlace a una fuente de video DisplayPort®, para aplicaciones de alta resolución

$ 93.360,00 sin IVA
$ 111.098,40 con IVA
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600
DP2DVIMM3BS
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
DP2DVIMM6BS
Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metros

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA
Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 -  1080p
DP2DVIADAP
Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 - 1080p

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 13.760,00 sin IVA
$ 16.374,40 con IVA
Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo
DP2DVI2MM6
Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 17.949,00 sin IVA
$ 21.359,31 con IVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA

Accesorios