StarTech.com

Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

ID del Producto: MDP2VGDVHD

  • Adaptador tres en uno: mDP a VGA, mDP a HDMI y mDP a DVI
  • Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p
  • Instalación plug-and-play
Ver otros
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
  • Ocupa poco espacio
  • Diseño de peso ligero
$ 37.794,00 CLP sin IVA
$ 44.974,86 CLP con IVA

General

Este adaptador de viaje le permite conectar su Ultrabook™ u notebook equipado con mDP a cualquier pantalla VGA o HDMI®. 

Respaldado por una serie de pruebas rigurosas con el fin de garantizar su compatibilidad, el adaptador Mini DisplayPort 3 en 1 es el accesorio perfecto para su Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 Surface Pro 2 o Surface Book.

Compatible con Surface

Conecte su equipo con cualquier pantalla HDMI o VGA

¿Por qué llevar varios adaptadores cuando solo necesita uno? En lugar de tener que llevar tres adaptadores consigo, el adaptador de viaje para mDP incluye salidas VGA DVI y HDMI, a fin de poder conectar la salida mDP de su computador portátil a cualquier pantalla de una sala de juntas o un aula moderna: solución plug-and-play ideal cuando es necesario traer el equipo propio al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device"). 

Además, dado que el conversor es compatible con resoluciones de video de hasta 1920x1200 o 1080p, es posible convertir una fuente de video Mini DisplayPort a HDMI, VGA o DVI, sin que desmejore la calidad del video.

Asegúrese de tener compatibilidad con casi cualquier pantalla, televisor o proyector

Maximice la portabilidad

El adaptador audiovisual ofrece máxima portabilidad al viajar o desplazarse, gracias a su diseño, que requiere poco espacio y de peso ligero. El práctico diseño garantiza además que el adaptador es tan portátil como su computador portátil, ya que se puede llevar dentro de su bolsa de transporte, sin necesidad de llevar en ella más de un adaptador. Este adaptador le permite entrar prácticamente en cualquier sala de juntas y estar listo para empezar enseguida su presentación, lo cual causará una buena primera impresión y le evitará tener que buscar, dentro de la bolsa de transporte de su computador, el conector adecuado.

Maximice la portabilidad

Este conversor 3 en 1 es compatible con el puerto Intel Thunderbolt de su computador y se instala fácilmente, sin necesidad de software o controladores.

El modelo MDP2VGDVHD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

 

La ventaja de StarTech.com

  • Este adaptador tres en uno garantiza la compatibilidad con prácticamente cualquier pantalla mediante la conversión de DisplayPort a VGA, HDMI o DVI
  • Máxima portabilidad al viajar o al trasladarse a la oficina, gracias al poco espacio que ocupa y el diseño de peso ligero

Aplicaciones

Se recomienda llevar el adaptador al viajar, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo

Permite la conexión de un ordenador portátil o Ultrabook a una pantalla HDMI, DVI o VGA, cuando sea necesario trabajar en una oficina en que haya que traer su propio equipo (BYOD)

Conexión de una pantalla DVI, VGA o HDMI a un ordenador portátil Mini DisplayPort, como monitor secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V DVI
HDMI
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente de vídeo)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200/1080p
Resolución Digital Máxima 1920x1200/1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si varias conexiones se efectúan, solo una de las salidas funcionará.
El puerto HDMI es un puerto pasivo.
El DVI-D es un puerto pasivo.
El puerto VGA es un puerto activo.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto 10.6 in [270 mm]
Peso del Producto 2 oz [57 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 oz [67 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
1 - Guía de instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio
MDPVGDVHD4K
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 45.984,00 sin IVA
$ 54.720,96 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor
MDP2DPDVHD
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco
MDP2VGDVHDW
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
DP2VGDVHD
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conexión de un PC o Mac® equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su sistema informático equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco
MDP2HDW
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco

Conecte una pantalla HDMI® a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

$ 10.074,00 sin IVA
$ 11.988,06 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco
MDP2VGAW
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco

Conecte una pantalla VGA a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA

Accesorios