StarTech.com

Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

ID del Producto: MDP2DPDVHD

  • Permite adaptar un Mini DisplayPort a DisplayPort, HDMI o DVI
  • Soporta resoluciones máximas de 2560x1600 con DisplayPort y de 1920x1200 con HDMI/DVI
  • No requiere controladores ni software
Ver otros
  • Diseño compacto
  • Compatible con Intel® Thunderbolt™
$ 23.934,00 CLP sin IVA
$ 28.481,46 CLP con IVA

General

El adaptador para Mini DisplayPort® a DisplayPort®, DVI o HDMI® multifunción MDP2DPDVHD convierte una entrada Mini DisplayPort (mDP®) en señales de salida DisplayPort, DVI o HDMI, todo mediante un solo adaptador compacto.

Este adaptador multifunción ofrece la capacidad única de conectar cualquier monitor a un PC o Mac equipado con Mini DisplayPort, lo cual ofrece la solución perfecta para entornos empresariales que tienen una mezcla de dispositivos hardware, además de que evita tener que comprar nuevos monitores que sean compatibles. Dado que es una solución "Plug-and-Play" que no requiere software ni controladores, este versátil adaptador mDP permite una rápida y sencilla instalación que resulta muy práctica.

Connect to any HDMI or VGA Display

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™.

Maximize portability

Este adaptador permite la transferencia de audio si la fuente de vídeo lo soporta. Consulte el manual de la fuente de vídeo para saber si dicha transferencia es posible.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • La capacidad de adaptar un mini DisplayPort en 3 señales de salida diferentes en un sólo adaptador asegura máxima flexibilidad para conectar prácticamente cualquier pantalla
  • Su diseño compacto ofrece portabilidad y minimiza el desorden en el espacio de trabajo

Aplicaciones

Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones

Permite utilizar monitores DVI, HDMI® o DisplayPort® existentes con un dispositivo mini DisplayPort® nuevo

Perfecto para profesionales de IT que necesitan conectar hardware de pantallas mixtas a ordenadores equipados con mini DisplayPort

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V DisplayPort
DVI
HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 5.1
Resolución Digital Máxima DisplayPort: 2560x1600
DVI/HDMI; 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - DVI-D (25 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto 9.4 in [240 mm]
Peso del Producto 1.7 oz [47 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2 oz [56 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador MDP a DP/DVI/HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio
MDPVGDVHD4K
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 43.685,00 sin IVA
$ 51.985,15 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor
MDP2DPDVHD
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco
MDP2VGDVHDW
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
DP2VGDVHD
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conexión de un PC o Mac® equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su sistema informático equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA

Accesorios