StarTech.com

Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 3 m de distancia – Negro

ID del Producto: MDP2DVIMM10B

  • 1 conector macho Mini DisplayPort, 1 conector macho DVI
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
$ 24.564,00 CLP sin IVA
$ 29.231,16 CLP con IVA

General

El cable adaptador Mini DisplayPort® a DVI, modelo MDP2DVIMM10B, permite la conexión directa de una fuente de video Mini DP (PC de escritorio, portátil, Ultrabook, etc.) con un monitor o proyector DVI, lo cual evita el gasto de actualización a un monitor con Mini DisplayPort disponible.

Este cable adaptador tiene una longitud de 3 m e incluye conectores macho a macho, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI sin que se requieran otros cables.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B es un adaptador pasivo que requiere un puerto DisplayPort (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conexión de una fuente Mini DisplayPort directamente a un proyector/monitor DVI mediante un mismo cable macho-macho

Aplicaciones

Conexión de un monitor DVI existente a un dispositivo (monitor, proyector) de salida Mini DisplayPort

Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips NXP - 3361
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 10 ft [3 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.5 in [38 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 120.1 in [3050 mm]
Peso del Producto 4.9 oz [140 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.7 oz [162 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida DisplayPort®

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200
DP2VGA2
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200

Conecte un monitor VGA a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM3B
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 91 cm de distancia – Negro

$ 15.114,00 sin IVA
$ 17.985,66 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIMM6W
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Blanco

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM10B
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 3 m de distancia – Negro

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6B
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Negro

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA