StarTech.com

Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Negro

ID del Producto: MDP2DVIMM6B

  • 1 conector macho Mini DisplayPort, 1 conector macho DVI
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
$ 17.634,00 CLP sin IVA
$ 20.984,46 CLP con IVA

General

El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI, modelo MDP2DVIMM6B, permite la conexión directa de una fuente de video Mini DP (PC de escritorio, portátil, Ultrabook™, etc.) con un monitor o proyector DVI,  lo cual evita el gasto de actualización a un monitor con Mini DisplayPort disponible.

Este cable adaptador tiene una longitud de 1,8 m e  incluye conectores macho a macho, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI sin que se requieran otros cables.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt ,el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM6B es un adaptador pasivo que requiere un puerto DisplayPort (DisplayPort++) de modo dual, lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conexión de una fuente Mini DisplayPort directamente a un proyector/monitor DVI mediante un mismo cable macho-macho

Aplicaciones

Conexión de un monitor DVI existente a un dispositivo (monitor, proyector) de salida Mini DisplayPort

Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips NXP - 3361
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 6 ft [1.8 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 72 in [1830 mm]
Peso del Producto 3.6 oz [101.3 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM3B
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 91 cm de distancia – Negro

$ 15.114,00 sin IVA
$ 17.985,66 con IVA
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM10B
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 3 m de distancia – Negro

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo
MDP2DVIS
Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$ 28.344,00 sin IVA
$ 33.729,36 con IVA
Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIW
Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

Conecte una pantalla DVI a un PC o Mac® equipado con Mini-DisplayPort®

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor
MDP2DVIMM6
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida Mini-DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro
MDP2DVIMM3BS
Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6BS
Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC o MAC equipado con Mini DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metro

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIMM6W
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Blanco

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA