StarTech.com

Cable 3m Video Adaptador Conversor DisplayPort a VGA - Convertidor Activo DP - Macho a Macho - 1920x1200 - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 3 m

ID del Producto: DP2VGAMM10B

  • Conversión activa de DisplayPort a VGA
  • Instalación plug-and-play
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
$ 25.824,00 CLP sin IVA
$ 30.730,56 CLP con IVA

General

El cable conversor DisplayPort a VGA activo (3 metros), modelo DP2VGAMM10B, permite conectar un computador de escritorio o notebook equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA, sin necesidad de adaptadores o cables adicionales : una solución económica que permite usar un computador nuevo con Mini DisplayPort y un proyector o monitor VGA de generación anterior.

Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del video.

El adaptador DP2VGAMM10B está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conexión de una fuente DisplayPort directamente a una pantalla o un proyector VGA, sin adaptadores o cables adicionales
  • Se ahorra en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador con DisplayPort a un monitor o proyector VGA
  • Flexible colocación del monitor, dada la longitud del cable, de 3 metros

Aplicaciones

Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa o portátil)

Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida DisplayPort

Conexión de un ordenador con DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Analogix - 9832
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 10 ft [3 m]
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p (Input)
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.3 in [33 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 36 in [915 mm]
Peso del Producto 5.6 oz [160 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador DisplayPort™ a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 91cm de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM3B
Cable 91cm de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 91 cm

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Cable 1,8m de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM6B
Cable 1,8m de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 1,8 m

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Cable 91cm de video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - Macho HD15 - Macho mDP - 1920x1200 - 1080p - Negro
MDP2VGAMM3B
Cable 91cm de video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - Macho HD15 - Macho mDP - 1920x1200 - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA cercano, mediante un cable negro de 91 cm

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Cable de 1,8m de Video  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM6B
Cable de 1,8m de Video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 1,8 m

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA

Soporte de Producto