StarTech.com

Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

ID del Producto: MDP2DVIMM3BS

  • Conversión activa de Mini DisplayPort a DVI
  • 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
Ver otros
  • Compatibilidad con resoluciones de hasta 1920 x 1200
  • Instalación plug-and-play
$ 28.124,00 CLP sin IVA
$ 33.467,56 CLP con IVA

General

El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI activo (91 cm), modelo MDP2DVIMM3BS, permite conectar directamente una fuente de video Mini DisplayPort (computador portátil, Macbook®, Ultrabook™ etc.) a un monitor o proyector DVI cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo de demasiados cables.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador Mini DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador MDP2DVIMM3BS se puede utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200.

El adaptador MDP2DVIMM3BS está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

La ventaja de StarTech.com

  • Instalación sin problemas con un adaptador estilo cable, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI, sin que se requieran cables de vídeo adicionales
  • Se ahorra en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador con Mini DisplayPort a un monitor o proyector DVI
  • Evita el desorden, gracias al diseño de cable corto

Aplicaciones

Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas de vídeo ATI® Eyefinity.

Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort

Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Parade - PS171
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 3 ft [0.9 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200
Resoluciones Admitidas 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 36.2 in [920 mm]
Peso del Producto 5.5 oz [154.7 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3 oz [84 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600
DP2DVIMM3BS
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
DP2DVIMM6BS
Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metros

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6BS
Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC o MAC equipado con Mini DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metro

$ 32.313,00 sin IVA
$ 38.452,47 con IVA