StarTech.com

Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con DisplayPort® utilizando un sólo cable

ID del Producto: DP2DVI2MM6

  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • No requiere software ni controladores adicionales
  • Diseño de cable todo en uno
  • Puerto conector DisplayPort con cierre
$ 17.949,00 CLP sin IVA
$ 21.359,31 CLP con IVA

General

El cable adaptador de DisplayPort® a DVI, modelo DP2DVI2MM6 (1,8 m), permite conectar un monitor o proyector DVI a una fuente/tarjeta de video con conexión DisplayPort. Con una distancia de conexión de 1,8 m, este cable adaptador incluye conectores macho DVI y DisplayPort, lo cual permite realizar una conexión directa entre tarjeta de video y monitor, en contraste con el uso de un adaptador con un cable independiente.

Representa una solución económica para aprovechar al máximo un monitor DVI, lo cual evita gastar dinero en actualizarlo a un monitor con DisplayPort. El cable ofrece una fabricación de alta calidad y soporta resoluciones de video de alto ancho de banda de hasta 1920x1200 o resoluciones HDTV de hasta 1080p.

DP2DVI2MM6 es un adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto. Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conexión de una fuente DisplayPort directamente a un proyector/monitor DVI mediante un mismo cable
  • Configuración fácil y rápida gracias al sencillo diseño Plug-and-Play
  • Sin pérdida de la calidad de alta definición, soporte para resoluciones de hasta 1920x1200 / 1080p

Aplicaciones

Conexión de una fuente de vídeo DisplayPort directamente a cualquier monitor DVI-D (digital), sin necesidad de otros adaptadores

Uso adicional de un monitor DVI con un ordenador nuevo con DisplayPort disponible o como pantalla secundaria

Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
Revestimiento del Conector Oro
Soporte de Audio No
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia DVI y HDMI.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 5 oz [143 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.4 oz [152 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 1,8 m para DisplayPort a DVI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo
DP2DVIS
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida DisplayPort®

$ 11.366,00 sin IVA
$ 13.525,54 con IVA
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600
DP2DVIMM3BS
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
DP2DVIMM6BS
Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metros

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA
Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo
DP2DVID2
Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo

Conecte una pantalla DVI de Doble Enlace a una fuente de video DisplayPort®, para aplicaciones de alta resolución

$ 93.360,00 sin IVA
$ 111.098,40 con IVA
Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 -  1080p
DP2DVIADAP
Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 - 1080p

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 13.760,00 sin IVA
$ 16.374,40 con IVA

Accesorios