StarTech.com

Splitter Multiplicador DisplayPort a 3 puertos HDMI - Hub MST DP 1.2

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto DP 1.2

ID del Producto: MSTDP123HD

  • Maximice su productividad, gracias a la conexión de hasta tres pantallas independientes a su ordenador con el concentrador MST
  • Conecte su ordenador DisplayPort a televisores, monitores o proyectores HDMI, evitando la molestia de tener que utilizar adaptadores HDMI adicionales
  • Obtenga un mejor rendimiento de vídeos externos gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K
Ver otros
  • Con certificación VESA y DisplayPort
  • Compatible con tarjetas gráficas DP 1.2 como las AMD Radeon con tecnología Eyefinity
  • Instalación plug-and-play
$ 99.345,00 CLP sin IVA
$ 118.220,55 CLP con IVA

General

Este concentrador MST le permite conectar tres monitores HDMI® a su computador de escritorio o notebook Windows® equipado con DisplayPort™ (DP) 1.2.

Aumente su productividad mediante el uso de varias pantallas

Las nuevas generaciones de computadores son más portátiles que nunca, lo cual a menudo significa que tienen menos salidas de video y pantallas integradas más pequeñas. Este concentrador MST ofrece una solución para ambos problemas, ya que permite la conexión de tres pantallas adicionales a su computador, lo cual facilita el trabajo multitarea. 

Aumente su productividad mediante el uso de varias pantallas

Configure sus pantallas para cualquier entorno

El concentrador MST permite extender su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla. También es posible duplicar la misma imagen en varios televisores o proyectores HDMI, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como murales de señalización digital.

Extienda su rendimiento

 

Disfrute de una impresionante calidad de video, sin consumir al límite los recursos del sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. Este rendimiento sin precedentes convierte al concentrador MST en solución perfecta en el caso de aplicaciones de alta resolución, como diseño gráfico, videojuegos e imágenes de uso médico.

Nota: Cuando se utiliza una tarjeta de video DisplayPort 1.1, el concentrador MSTDP123HD funciona como multiplicador de video y duplica automáticamente su fuente de video a través de todas las pantallas. Son aplicables limitaciones de la resolución.

El concentrador MSTDP123HD permite la instalación plug-and-play, para una configuración sencilla, y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: MST comparte 21,6Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible para los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración. Algunos adaptadores gráficos ofrecen compatibilidad MST limitada y solo muestran la imagen de salida en tres pantallas en total. Si se conectan más de tres monitores, la cuarta pantalla se inhabilitará. Algunos monitores limitan la resolución disponible

Asignación de ancho de banda para la resolución media

1920x1080 (alta definición 1080p) a 60Hz - 22%
1920x1200 a 60Hz - 30%
2560x1440 a 60Hz - 35%
2560x1600 a 60Hz - 38%
3840 x 2160 (4K Ultra HD) a 30Hz - 43%

Nota: Si se sobrepasa el 100%, se reduce la funcionalidad.

Ejemplos de configuraciones de resolución compatibles

Resolución de la pantalla 1
Resolución de la pantalla 2
Resolución de la pantalla 3
% total de ancho de banda
1920x1200 a 60Hz (30%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 90%
2560x1440 a 60Hz (35%) 2560x1440 a 60Hz (35%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 92%
2560x1600 a 60Hz (38%) 2560x1600 a 60Hz (38%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 98%
3840x2160 a 30Hz (43%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 95%
3840x2160 a 30Hz (43%) 3840x2160 a 30Hz (43%) Ninguno 86%

Ejemplos de configuraciones de resolución no compatibles

Resolución de la pantalla 1
Resolución de la pantalla 2
Resolución de la pantalla 3
% total de ancho de banda
2560x1600 a 60Hz (38%) 2560x1600 a 60Hz (38%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 106%
3840x2160 a 30Hz (43%) 2560x1600 a 60Hz (43%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 116%
3840x2160 a 30Hz (43%) 2560x1600 a 60Hz (43%) 2560x1440 a 60Hz (35%) 121%
3840x2160 a 30Hz (43%) 3840x2160 a 30Hz (43%) 3840x2160 a 30Hz (38%) 124%

Aplicaciones

Utilice una pantalla para datos de referencia como sitios web, mientras en la otra realiza su trabajo

Conecte su dispositivo DP 1.2 y agregue tres pantallas de alta resolución a su estación de trabajo

Cree un muro multivídeo panorámico para aplicaciones de señalización digital HDMI, utilizando su ordenador equipado con DisplayPort

Edite ficheros de imágenes, vídeos o audio a través de las tres pantallas, en cualquier modo de orientación o resolución

Perfecto para ampliar una hoja de cálculo en tres pantallas, a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja

Disfrute de vistas panorámicas incluidas en videojuegos y, al mismo tiempo, visualice códigos de ayuda y tutoriales en una tercera pantalla

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 3
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @30hz
Resoluciones Admitidas

Nota: MST comparte 21,6 Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible con los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración.

Asignación de ancho de banda para la resolución media

1920x1080 (alta definición 1080p) a 60 hz - 22 %
1920x1200 a 60 hz - 30 %
2560x1440 a 60 hz - 35 %
2560x1600 a 60 hz - 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30 hz - 38 %

Nota: Si se sobrepasa el 100 %, se reduce la funcionalidad.

Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10, 8.1, 8
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 15
Corriente de Entrada 0.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 50 a 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto 2.6 in [66 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.5 in [114 mm]
Peso del Producto 4.6 oz [131 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 17.9 oz [506 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador DisplayPort a 3x HDMI MST
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Guía Rápida de Instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10, 8.1, 8

Certificaciones

Productos Relacionados

Splitter Multiplicador DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP122DP
Splitter Multiplicador DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto DP 1.2

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA
Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort
MSTDP123DP
Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto DP 1.2

$ 84.383,00 sin IVA
$ 100.415,77 con IVA
Splitter Multiplicador DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP124DP
Splitter Multiplicador DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar cuatro pantallas a un solo puerto DP 1.2

$ 110.717,00 sin IVA
$ 131.753,23 con IVA
Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP122DP
Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA
Splitter Multiplicador Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP124DP
Splitter Multiplicador Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar cuatro pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$ 110.717,00 sin IVA
$ 131.753,23 con IVA
Splitter Multiplicador Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP124DP
Splitter Multiplicador Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar cuatro pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$ 110.717,00 sin IVA
$ 131.753,23 con IVA
Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP122DP
Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA