StarTech.com

Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco

Conecte una pantalla VGA a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

ID del Producto: MDP2VGAW

  • Soporta resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
  • Adaptador fácil de usar, no requiere software
  • Compatible con Intel® Thunderbolt™
$ 16.154,00 CLP sin IVA
$ 19.223,26 CLP con IVA

General

Este adaptador Mini DisplayPort a VGA le permite conectar su computador equipado con Mini DisplayPort a un monitor o proyector equipado con VGA. El adaptador funciona con computadores equipados con Mini DisplayPort, como su MacBook o Microsoft® Surface.

Conecte fácilmente su computador equipado con Mini DisplayPort a un monitor VGA

El adaptador Mini DisplayPort a VGA le permite conectar su computador portátil/de escritorio o tablet equipado con Mini DisplayPort a un monitor VGA. El adaptador es compatible con puertos de E/S Mini DisplayPort, así como Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2, además de permitir conectividad plug-and-play, lo cual garantiza una configuración sencilla.

Funciona con monitores VGA de generación anterior

El adaptador Mini DisplayPort facilita que su computador equipado con Mini DisplayPort sea totalmente compatible con monitores o proyectores VGA existentes en su hogar u oficina. El conector VGA incluye tuercas que se enroscan a los tornillos de cables VGA estándar, con el fin de que su cable de video no se desconecte.

El compañero de viaje ideal para su MacBook con Mini DisplayPort

Su diseño de color blanco hace de este adaptador de video Mini DisplayPort el accesorio ideal para su MacBook con Mini DisplayPort. Asimismo, gracias a su diseño compacto y de peso ligero se puede llevar con facilidad dentro de la bolsa de transporte de su MacBook o cualquier otra bolsa, lo cual resulta ideal en entornos de oficina BYOD (Trae tu propio dispositivo). Así como este adaptador armoniza a la perfección con su Mac, también resulta útil con cualquier computador equipado con Mini DisplayPort, como su computador portátil con sistema Windows®.

Calidad de imágenes con la más clara nitidez

Compatible con resoluciones de video de hasta 1920x1200 o 1080p, le sorprenderá la calidad de las imágenes que ofrece este adaptador, incluso cuando está conectado a un monitor, proyector o televisor VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de video integrada en su conector Mini DisplayPort, para mostrar cada detalle en una impresionante alta definición.

El modelo MDP2VGAW está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conversor fácil de usar y de factor de forma pequeño que hace a Mini DisplayPort® compatible con su actual pantalla o proyector con capacidad VGA.
  • No requiere controladores ni software por lo que ofrece una simple solución plug and play

Aplicaciones

Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones

Permite utilizar un monitor VGA existente con su nuevo dispositivo Mini-DisplayPort

Ideal para usar su monitor VGA como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Estándares Industriales DisplayPort 1.1a
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 4.7 in [120 mm]
Longitud del Producto 7.1 in [180 mm]
Peso del Producto 1 oz [28.5 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.5 oz [42 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200
MDP2VGA2
Cable Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

$ 16.154,00 sin IVA
$ 19.223,26 con IVA
Adaptador de Video Mini DisplayPort a VGA con audio
MDP2VGAA
Adaptador de Video Mini DisplayPort a VGA con audio

Conecte su Mac® o PC a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Cable 91cm de video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - Macho HD15 - Macho mDP - 1920x1200 - 1080p - Negro
MDP2VGAMM3B
Cable 91cm de video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - Macho HD15 - Macho mDP - 1920x1200 - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA cercano, mediante un cable negro de 91 cm

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable de 1,8m de Video  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM6B
Cable de 1,8m de Video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 1,8 m

$ 22.737,00 sin IVA
$ 27.057,03 con IVA

Accesorios