StarTech.com

Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200

Conecte un monitor VGA a un computador equipado con puerto DisplayPort®

ID del Producto: DP2VGA2

  • Conectividad sencilla, gracias al adaptador de vídeo plug-and-play DisplayPort a VGA
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
$ 21.540,00 CLP sin IVA
$ 25.632,60 CLP con IVA

General

El adaptador DisplayPort a VGA le permite conectar su computador equipado con DisplayPort a un monitor o proyector VGA. El adaptador funciona con computadores equipados con DisplayPort, como su HP Elitebook Revolve 810 G3.

Conecte fácilmente su computador equipado con DisplayPort a un monitor VGA

El adaptador DisplayPort a VGA le permite conectar su computador de escritorio o notebook equipado con DisplayPort a un monitor VGA. El adaptador ofrece conectividad plug-and-play, lo cual es garantía de una configuración sencilla.

Funciona con monitores VGA de generación anterior

El adaptador DisplayPort facilita que su computador equipado con DisplayPort sea totalmente compatible con monitores o proyectores VGA existentes en su hogar u oficina. El conector VGA incluye tuercas que se enroscan a los tornillos de cables VGA estándar, con el fin de que su cable de video no se desconecte.

Diseñado para máxima portabilidad

El conversor DisplayPort a VGA ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño compacto y de peso ligero, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para su computador portátil con DisplayPort, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa de su computador portátil o en cualquier otra bolsa. Su diseño ultraportátil también lo convierte en el accesorio perfecto para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina.

Calidad de imágenes con la más clara nitidez

Compatible con resoluciones de video de hasta 1920x1200 o 1080p, le sorprenderá la calidad de las imágenes que ofrece este adaptador, incluso cuando está conectado a un monitor, proyector o televisor VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de video integrada en su conector DisplayPort, para mostrar cada detalle en una impresionante calidad de resolución.

El modelo DP2VGA2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Lleve consigo el adaptador cuando viaje, para conectar con pantallas VGA en ferias o habitaciones de hotel

Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio equipo) para trabajar con el proyector de una sala de juntas o en zonas compartidas de una oficina equipadas con VGA

Utilice su monitor VGA como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación) Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [19.1 mm]
Ancho del Producto 1.2 in [31.8 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 8.9 in [225 mm]
Longitud del Producto 11 in [279.4 mm]
Peso del Producto 1.5 oz [43 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [52 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor DisplayPort a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200
DP2VGA3
Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200

Conexión de un PC equipado con DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

$ 19.146,00 sin IVA
$ 22.783,74 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a VGA con audio
DP2VGAA
Adaptador de Video DisplayPort a VGA con audio

Conecte su computador a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Cable Conversor de 1,8m Adaptador de Video DisplayPort DP a VGA - Convertidor 1080p
DP2VGAMM6
Cable Conversor de 1,8m Adaptador de Video DisplayPort DP a VGA - Convertidor 1080p

Conecte su monitor VGA a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Cable 91cm de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM3B
Cable 91cm de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 91 cm

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable 1,8m de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM6B
Cable 1,8m de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 1,8 m

$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA
Cable 3m Video Adaptador Conversor DisplayPort a VGA - Convertidor Activo DP - Macho a Macho - 1920x1200 - 1080p - Negro
DP2VGAMM10B
Cable 3m Video Adaptador Conversor DisplayPort a VGA - Convertidor Activo DP - Macho a Macho - 1920x1200 - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 3 m

$ 24.533,00 sin IVA
$ 29.194,27 con IVA

Accesorios