StarTech.com

Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

Conecte una pantalla DVI a un PC o Mac® equipado con Mini-DisplayPort®

ID del Producto: MDP2DVIW

  • Cable fácil de usar, no requiere software
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Compatible con Intel® Thunderbolt™
$ 10.704,00 CLP sin IVA
$ 12.737,76 CLP con IVA

General

El Adaptador pasivo Mini DisplayPort® a DVI (Blanco), MDP2DVIW ofrece un enlace DVI/Mini-DisplayPort fácil de usar que permite conectar un monitor DVI a un dispositivo con salida Mini-DisplayPort (ej. al puerto de salida de vídeo de un portátil) o de una tarjeta gráfica. El adaptador admite salida de alta resolución de hasta 1920x1200 por lo que ofrece una solución rápida y eficaz para duplicar o extender el escritorio en una segunda pantalla. Además, debido a que funciona en forma pasiva se puede utilizar con un adaptador DVI a HDMI para conectar un monitor equipado con HDMI a una salida Mini DisplayPort. Este versátil adaptador Mini DisplayPort a DVI requiere una conexión a un puerto DisplayPort multimodo (DisplayPort + +) para poder funcionar y es compatible con una salida Intel ® Thunderbolt ™ cuando se lo conecta directamente a un dispositivo con capacidad DisplayPort en un puerto de Entrada/Salida Thunderbolt™. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Este conversor de factor de forma pequeño y fácil de usar ayuda a ahorrar dinero ya que permite conectar una pantalla DVI a un dispositivo con salida Mini DisplayPort
  • No requiere controladores ni software por lo que ofrece una simple solución plug and play

Aplicaciones

De gran utilidad en centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones comerciales que emplean pantallas DVI

Ideal para utilizar un monitor DVI existente con su nuevo dispositivo Mini DisplayPort®

Ideal para utilizar un monitor DVI como una pantalla secundaria conectada a través de una salida Mini DisplayPort

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V DisplayPort
Estándares Industriales DisplayPort 1.1a
DVI 1.1
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 4.7 in [120 mm]
Longitud del Producto 7.1 in [180 mm]
Peso del Producto 1.2 oz [33 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor Mini DisplayPort® a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo
MDP2DVIS
Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$ 28.344,00 sin IVA
$ 33.729,36 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor
MDP2DVIMM6
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida Mini-DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro
MDP2DVIMM3BS
Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6BS
Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC o MAC equipado con Mini DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metro

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM3B
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 91 cm de distancia – Negro

$ 15.114,00 sin IVA
$ 17.985,66 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6B
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Negro

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM10B
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 3 m de distancia – Negro

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIMM6W
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Blanco

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto