StarTech.com

Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco

Conecte una pantalla HDMI® a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

ID del Producto: MDP2HDW

  • Soporta resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
  • Cable pasivo fácil de usar, no requiere software
  • Compatible con Intel® Thunderbolt™
$ 10.074,00 CLP sin IVA
$ 11.988,06 CLP con IVA

General

El adaptador/conversor de video pasivo para Mini DisplayPort® a HDMI® (blanco) MDP2HDW ofrece un práctico enlace HDMI/Mini DisplayPort, lo cual permite conectar un monitor (de PC) o televisión HDMI a un dispositivo con salida Mini-DisplayPort, que a su vez evita gastar en actualizar a un monitor con la correspondiente compatibilidad.

El adaptador soporta salidas de alta resolución de hasta 1920x1200, lo cual ofrece una solución de alta calidad para duplicar o ampliar el escritorio en un segundo monitor.

Este versátil adaptador Mini DisplayPort a HDMI requiere una conexión por puerto DisplayPort multimodo (DisplayPort ++) para que funcione, y es compatible con las salidas Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™.

Este adaptador permite la transferencia de audio si la fuente de video lo soporta. Consulte el manual de la fuente de video para saber si dicha transferencia es posible.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conversor fácil de usar y con un factor de forma pequeño que permite que la salida Mini DisplayPort® siga siendo compatible con su actual pantalla o proyector con capacidad HDMI®.
  • No requiere controladores ni software por lo que ofrece una simple solución plug and play

Aplicaciones

Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones

Permite utilizar su monitor HDMI® existente con los nuevos dispositivos Mini-DisplayPort®

Ideal para usar su monitor HDMI como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V DisplayPort
Estándares Industriales DisplayPort 1.1a
HDMI 1.3a
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 5.1
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 4.7 in [120 mm]
Longitud del Producto 6.7 in [170 mm]
Peso del Producto 1.1 oz [29.8 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor Mini-DisplayPort® a HDMI®

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio
MDPVGDVHD4K
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 45.984,00 sin IVA
$ 54.720,96 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor
MDP2DPDVHD
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
DP2VGDVHD
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conexión de un PC o Mac® equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su sistema informático equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto