StarTech.com

Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

ID del Producto: DP2HDMI2

  • Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
  • Conector de sujeción DisplayPort que asegura una conexión firme
  • Cable fácil de usar – no requiere software
$ 13.224,00 CLP sin IVA
$ 15.736,56 CLP con IVA

General

El adaptador DisplayPort® a HDMI® DP2HDMI2 de StarTech.com permite conectar un proyector o monitor con HDMI disponible a un puerto de salida DisplayPort de un computador (de escritorio o portátil), lo cual evita gastar dinero en actualizar su monitor a un monitor compatible con DisplayPort.

El adaptador soporta resoluciones de monitor de hasta 1920x1200, lo cual permite aprovechar totalmente la capacidad de video HDMI.

DP2HDMI2 es un cable adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Este adaptador permite la transferencia de audio si la fuente de video lo soporta. Consulte el manual de la fuente de video para saber si dicha transferencia es posible.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conversor de factor de forma pequeño y fácil de usar – permite que el Display Port sea retrocompatible con su pantalla o proyector HDMI
  • No requiere software ni controladores - ofrece una solución plug and play

Aplicaciones

Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones

Permite conservar su monitor HDMI más antiguo y usarlo con su nuevo dispositivo DisplayPort

Ideal para usar su monitor HDMI como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 5.1
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 8.3 in [210 mm]
Longitud del Producto 10.4 in [265 mm]
Peso del Producto 1.1 oz [32 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 oz [41 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor DisplayPort a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Conversor de Video DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo DP 1.2 para Computadores de Escritorio/Notebooks – 4K @ 30Hz
$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM1MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 19.524,00 sin IVA
$ 23.233,56 con IVA
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su computador con DP directamente a una pantalla HDMI con este cable de 3m

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM5MB
Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con DisplayPort directamente a una pantalla HDMI

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM2MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMIADAP
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA

Accesorios