StarTech.com

Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo

Conecte una pantalla DVI de Doble Enlace a una fuente de video DisplayPort®, para aplicaciones de alta resolución

ID del Producto: DP2DVID2

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600 (hasta 60Hz) en monitores DVI de enlace dual, y 1920x1080 (hasta 120Hz) en monitores DVI de monoenlace
  • Alimentación eléctrica mediante puerto USB
  • Compatible con cualquier pantalla DVI-D incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD
  • Soporta DisplayPort multimodo (DP++) y monomodo
$ 93.360,00 CLP sin IVA
$ 111.098,40 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 2560x1600
Resoluciones Admitidas 2560 x 1600 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 120 Hz
1920 x 1200 @ 120 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables 1 Cable DVI-D (destino)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [22 mm]
Ancho del Producto 2.5 in [64 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 14.6 in [37 cm]
Longitud del Producto 21.6 in [549 mm]
Peso del Producto 5.6 oz [160 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.2 oz [232 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo
DP2DVIS
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo
DP2DVI2MM6
Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 17.949,00 sin IVA
$ 21.359,31 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida DisplayPort®

$ 11.366,00 sin IVA
$ 13.525,54 con IVA
Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 -  1080p
DP2DVIADAP
Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 - 1080p

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 13.760,00 sin IVA
$ 16.374,40 con IVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600
DP2DVIMM3BS
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
DP2DVIMM6BS
Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metros

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA

Accesorios