StarTech.com

Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Negro

Conecte una Pantalla HDMI® a una Fuente de Video Mini DisplayPort®

ID del Producto: MDP2HD4KS

  • Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K
  • Totalmente compatible con la versión DisplayPort 1.2
  • Soporte de HDMI 4K a 30 Hz
Ver otros
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
  • Diseño compacto y liviano
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
  • Conversión activa de Mini DisplayPort
$ 23.304,00 CLP sin IVA
$ 27.731,76 CLP con IVA

General

El adaptador Mini DisplayPort a HDMI, modelo MDP2HD4KS, permite la conexión de un Ultrabook™, un tablet o un computador portátil equipado con mDP (por ejemplo, la serie ThinkPadT440) a una pantalla HDMI. Este adaptador es compatible con Mini DisplayPort 1.2 y HDMI 4K a 30 Hz y, por tanto, admite resoluciones de video de hasta 4K (Ultra HD), así como el correspondiente audio digital con hasta 7.1 canales de sonido envolvente. El adaptador mDP es el accesorio perfecto para su dispositivo Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 o Surface Book.

Con soporte para Ultra HD (4K), el adaptador mDP a HDMI garantiza la conversión de Mini DisplayPort a HDMI y, al mismo tiempo, mantiene una asombrosa calidad de imagen cuatro veces más que la resolución de alta definición de 1080 p. También es retrocompatible con las versiones anteriores de DisplayPort 1.0/1.1, con soporte para resoluciones de hasta 1080 p.

Para una fácil configuración, el adaptador Mini DisplayPort a HDMI se instala mediante el sencillo sistema plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales. Además, su diseño que requiere poco espacio y de peso ligero aumenta su portabilidad.

Para asegurarse de la compatibilidad con cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador mDP ofrece la conversión activa de video, la cual se requiere para mantener la resolución 4K al convertir Mini DisplayPort a HDMI. Un adaptador mDP activo también es ideal como salida de resoluciones de video de 1080 p, ya que garantiza la compatibilidad con tarjetas gráficas que no admiten salidas de señales DP++ multimodo (por ejemplo, ATI Eyefinity).

El conversor Mini DisplayPort a HDMI es compatible con los dispositivos Intel® Thunderbolt™ con señales de salida de video DisplayPort.

El modelo MDP2HD4KS está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Garantice la señal de salida de imagen más nítida posible al tomar ventaja de la tecnología de vídeo del futuro, con soporte para resoluciones Ultra HD 4K
  • Máxima compatibilidad, con soporte para las versiones 1.2/1.1/1.0 de DisplayPort
  • Máxima portabilidad, gracias al diseño compacto y de peso ligero, que no requiere un adaptador externo de alimentación

Aplicaciones

Conexión de una pantalla HDMI 4K a un puerto de salida Mini DisplayPort

Lleve con su laptop para aplicaciones de oficina en las cuales usted trae su propio equipo (BYOD)

Un monitor HDMI se puede utilizar como pantalla secundaria para un ordenador equipado con Mini DisplayPort

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estándares Industriales DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B 1 - HDMI (19 pines)
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]
Peso del Producto 0.6 oz [16 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [22 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador activo Mini DisplayPort a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Blanco
MDP2HD4KSW
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Blanco

Conexión de una pantalla HDMI a una fuente de video Mini DisplayPort de modo único

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Adaptador Conversor Mini DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
MDP2HD4K60S
Adaptador Conversor Mini DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 3m - 4K 30Hz
MDP2HDMM3MB
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 3m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 3m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

$ 16.374,00 sin IVA
$ 19.485,06 con IVA
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz
MDP2HDMM5MB
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM1MB
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 16.374,00 sin IVA
$ 19.485,06 con IVA
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM2MB
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo
MDP2HDMI
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo

Conecte un monitor HDMI® a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco
MDP2HDW
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco

Conecte una pantalla HDMI® a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

$ 10.074,00 sin IVA
$ 11.988,06 con IVA

Accesorios