StarTech.com

Adaptador Conversor Mini DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

ID del Producto: MDP2HD4K60S

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K UHD a 60Hz
  • Máxima portabilidad, con un diseño compacto, de peso ligero
  • Configuración sencilla, con conversión activa de Mini DisplayPort
Ver otros
  • No requiere adaptador de corriente
  • Instalación plug-and-play
  • Compatible con pantallas HDMI 2.0
$ 26.328,00 CLP sin IVA
$ 31.330,32 CLP con IVA

General

Este adaptador Mini DisplayPort a HDMI® le permitirá enviar video y audio HDMI de salida desde un dispositivo Mini DisplayPort, compatible con Ultra HD 4K a 60Hz.

Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD 4K a 60Hz

El adaptador le permite aprovechar al máximo las capacidades de video integradas en su conexión Mini DisplayPort, a fin de ofrecer la asombrosa calidad de imágenes UHD a su pantalla 4K 60Hz. Esto facilita el trabajo multitarea, ya que se utilizan varios monitores para trabajar con aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos.

A diferencia de muchos adaptadores 4K Mini DisplayPort a HDMI que son compatibles solo con frecuencias de barrido de 30Hz, este adaptador funciona con pantallas HDMI 2.0 que ofrecen resoluciones de salida de hasta 3840 x 2160p a 60Hz. La compatibilidad con HDMI 2.0 significa que este adaptador es compatible con un ancho de banda de hasta 18Gbps, lo cual lo convierte en la solución ideal para tareas de alta resolución, como la edición de video 4K.

El adaptador es retrocompatible con pantallas 1080p, lo cual garantiza que funcionará con pantallas de menor resolución, como proyectores o televisores en su casa o en su oficina.

Lo último en portabilidad, con un diseño compacto, de peso ligero

Este adaptador de video compacto resulta muy portátil y tiene un peso ligero. Accesorio perfecto para sus dispositivos Mini DisplayPort portátiles, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa de su computador portátil o cualquier otra bolsa.

El adaptador portátil es el accesorio perfecto a la hora de instalar los computadores de una empresa, ya que permite a sus empleados el uso de aplicaciones HDMI para entornos BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina, como trabajar en un escritorio compartido con una pantalla HDMI o compartir la pantalla de su computador portátil en un proyector de la sala de juntas.

Configuración sencilla con un adaptador activo que incluye instalación plug-and-play

Para garantizar la compatibilidad con cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador Mini DisplayPort ofrece conversión activa, la cual se requiere para mantener resoluciones 4K al convertir Mini DisplayPort a HDMI. Un adaptador mDP activo también resulta ideal como salida de resoluciones de video de 1080p, ya que garantiza la compatibilidad con tarjetas gráficas que no admiten salidas de señales DP++ multimodo, como ATI Eyefinity™.

Para una fácil configuración, el adaptador Mini DisplayPort a HDMI se instala mediante el sencillo sistema plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales.

Nota: para lograr una resolución 4K a 60Hz, se requiere una salida DisplayPort 1.2 y una pantalla HDMI 2.0.

El modelo MDP2HD4K60S está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte su pantalla HDMI 4K 60Hz a un puerto de salida Mini DisplayPort

Instale este adaptador en los ordenadores portátiles de su empresa, a fin de que sus empleados puedan utilizar pantallas BYOD (Trae tu propio dispositivo) en toda la oficina

Configuración sencilla, con conversión activa de Mini DisplayPort

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
HDCP 2.2 ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0
Estilo de adaptador Adaptadores
ID del Conjunto de Chips Parade - PS176
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD) @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Requisitos Ambientales
Humedad -25°C a 85°C, entre 80% y 95%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (13°F to 149°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [10 mm]
Ancho del Producto 0.9 in [22 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.8 in [148 mm]
Longitud del Producto 6 in [152 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [11 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [20 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Conversor Mini

Certificaciones

Productos Relacionados

Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Negro
MDP2HD4KS
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Negro

Conecte una Pantalla HDMI® a una Fuente de Video Mini DisplayPort®

$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Blanco
MDP2HD4KSW
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Blanco

Conexión de una pantalla HDMI a una fuente de video Mini DisplayPort de modo único

$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$ 26.328,00 sin IVA
$ 31.330,32 con IVA

Accesorios