StarTech.com

Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

ID del Producto: MDP2HDVGAW

  • Diseño 2 en 1, ya que, mediante un solo adaptador, permite la conexión de un ordenador equipado con mDP a cualquier pantalla HDMI o VGA
  • Máxima portabilidad, gracias al diseño compacto y de peso ligero que permite llevarlo fácilmente dentro de la bolsa de un PC portátil
  • Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p
Ver otros
  • Compatible con Intel® Thunderbolt™
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
  • Elegante diseño de color blanco que hace juego con el color de los equipos Mac®
$ 20.343,00 CLP sin IVA
$ 24.208,17 CLP con IVA

General

Este adaptador de viaje Mini DisplayPort™, modelo MDP2HDVGA, le permite conectar su Ultrabook™ u computador equipado con mDP a cualquier pantalla VGA o HDMI®. Este elegante adaptador tiene un diseño de color blanco que hace juego de forma perfecta cuando se conecta con un MacBook Pro® o MacBook Air®.

Conecte su equipo con cualquier pantalla HDMI o VGA

¿Por qué llevar varios adaptadores cuando solo necesita uno? En lugar de tener que llevar dos adaptadores diferentes al viajar o desplazarse, el adaptador de viaje para mDP incluye salidas tanto VGA, como HDMI, a fin de poder conectar su computador portátil a cualquier pantalla de una sala de juntas o un aula moderna: solución plug-and-play ideal cuando es necesario traer el equipo propio al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device"). 

Además, dado que el conversor es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, es posible convertir una fuente de vídeo Mini DisplayPort a HDMI o VGA, sin que desmejore la calidad de la imagen.

Connect to any HDMI or VGA Display

Maximice la portabilidad

Su diseño que requiere poco espacio y de peso ligero aumenta la portabilidad de este adaptador audiovisual al viajar o desplazarse. El práctico diseño garantiza además que el adaptador es tan portátil como su computador portátil, ya que se puede llevar dentro de su bolsa de transporte, sin necesidad de llevar en ella más de un adaptador. Este adaptador le permite entrar prácticamente en cualquier sala de juntas y estar listo para empezar enseguida su presentación, lo cual causará una buena primera impresión y le evitará tener que buscar, dentro de la bolsa de transporte de su PC, el conector adecuado.

Maximize portability

Este conversor 2 en 1 es compatible con el puerto Intel Thunderbolt de su Mac o PC y se instala fácilmente, sin necesidad de software o controladores.

El dispositivo MDP2HDVGAW está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Diseño 2 en 1, ya que, mediante un solo adaptador, permite la conexión a cualquier pantalla HDMI o VGA
  • Máxima portabilidad, gracias al diseño compacto y de peso ligero
  • Su elegante diseño de color blanco se ajusta de forma perfecta a cualquier equipo Mac

Aplicaciones

Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo

Conecte su ordenador portátil o Ultrabook a una pantalla HDMI o VGA, cuando sea necesario trabajar en una oficina en que haya que traer su propio equipo (BYOD)

Conecte una pantalla VGA o HDMI a su ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort, a fin de utilizarla como monitor secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
VGA
Soporte de Audio
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El puerto HDMI es un puerto pasivo.
El puerto VGA es un puerto activo.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [11 mm]
Ancho del Producto 2.2 in [57 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto 7.5 in [190 mm]
Peso del Producto 1.1 oz [30.1 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [44 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI / VGA
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio
MDPVGDVHD4K
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 43.685,00 sin IVA
$ 51.985,15 con IVA
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor
MDP2DPDVHD
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco
MDP2VGDVHDW
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
DP2VGDVHD
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conexión de un PC o Mac® equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su sistema informático equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA

Accesorios