StarTech.com

Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI

ID del Producto: DP2HDMM2MB

  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
  • Evite el desorden de cables al utilizar un cable adaptador de 2m
  • Evite la complicación de utilizar conversores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
Ver otros
  • Soporte de HDMI 4K a 30Hz
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
$ 20.154,00 CLP sin IVA
$ 23.983,26 CLP con IVA

General

Este cable adaptador DisplayPort™ a HDMI® de 2 metros permite conectar su Ultrabook™, PC portátil o de escritorio equipado con DisplayPort a una pantalla o proyector HDMI, sin necesidad de adaptadores o cables adicionales. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo de hasta Ultra HD 4K.

Impresionante calidad de imágenes

Este cable adaptador garantiza que se puede mantener una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir DisplayPort a HDMI. El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de menor resolución. Dado que admite resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Configuración sencilla

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y voluminosos cables de vídeo.

Instalación sin estorbo de cables

Con una longitud de 2m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de menor longitud, también ofrecemos un  cable DisplayPort a HDMI de 1m (DP2HDMM1MB) , lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

El cable DP2HDMM2MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 30Hz
  • Reduzca el estorbo de adaptadores o cables adicionales mediante un cable todo en uno que se conecta directamente a su pantalla
  • Evite el uso de un adaptador de alimentación, gracias a este adaptador de cable plug-and-play que no requiere alimentación externa

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo

Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 2 m de cable

Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI

Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V DisplayPort
Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 78.7 in [2000 mm]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (UHD 4K x 2K)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto 0.8 in [21 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 78.7 in [2000 mm]
Longitud del Producto 78.7 in [2000 mm]
Peso del Producto 3.1 oz [88 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador DP a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM1MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 19.524,00 sin IVA
$ 23.233,56 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Conversor de Video DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo DP 1.2 para Computadores de Escritorio/Notebooks – 4K @ 30Hz
$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su computador con DP directamente a una pantalla HDMI con este cable de 3m

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM5MB
Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con DisplayPort directamente a una pantalla HDMI

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMIADAP
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
DP2HDMI2
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto