StarTech.com

Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con DisplayPort directamente a una pantalla HDMI

ID del Producto: DP2HDMM5MB

  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
  • Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 5m
  • Evite la complicación de utilizar conversores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
Ver otros
  • Soporte de HDMI 4K a 30Hz
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
$ 24.564,00 CLP sin IVA
$ 29.231,16 CLP con IVA

General

Este cable adaptador DisplayPort a HDMI® de 5 metros le permite conectar su Ultrabook™, computador de escritorio o notebook equipado con DisplayPort a un televisor, monitor o proyector equipado con HDMI, sin que se requieran adaptadores ni cables adicionales. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de video de hasta 4K Ultra HD, lo cual garantiza su uso en aplicaciones de alta resolución.

Impresionante calidad de imágenes

Este cable adaptador garantiza que se puede mantener una asombrosa calidad de imagen 4K (cuatro veces la resolución de 1080p) al convertir DisplayPort a HDMI. El adaptador también es retrocompatible con fuentes de video y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con video 4K.

Configuración sencilla

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de video DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y voluminosos cables de video.

Instalación sin estorbo de cables

Con un adaptador integrado DisplayPort a HDMI, este cable de 5m ofrece una conexión directa que evita la necesidad de adaptadores adicionales, lo cual garantiza una instalación ordenada y profesional. Además, dado que el cable tiene 5 metros de longitud, el cable resulta ideal a la hora de conectar su computador a una pantalla situada más allá de la longitud que ofrece un cable estándar de 2 metros. 

En el caso de instalaciones para distancias más cortas, también ofrecemos un cable DisplayPort a HDMI de 1m (DP2HDMM1MB), un cable DisplayPort a HDMI de 2m (DP2HDMM2MB) y un cable DisplayPort a HDMI de 3m (DP2HDMM3MB), opciones disponibles para elegir la longitud de cable adecuada en cada caso de instalación.

El modelo DP2HDMM5MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo

Utilícelo con las estaciones de trabajo de su sala de juntas u oficina, en el caso de instalaciones que requieran 5m de longitud de cable

Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI

Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V DisplayPort
Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 7.5 oz [211.3 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 7.8 oz [222 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM1MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 19.524,00 sin IVA
$ 23.233,56 con IVA
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM2MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su computador con DP directamente a una pantalla HDMI con este cable de 3m

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA