StarTech.com

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI

ID del Producto: MDP2HDMM2MB

  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
  • Evite el desorden de cables al utilizar un cable adaptador de 2m
  • Evite la complicación de utilizar conversores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
Ver otros
  • Soporte de HDMI 4K a 30Hz
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
$ 16.154,00 CLP sin IVA
$ 19.223,26 CLP con IVA

General

Este cable adaptador Mini DisplayPort™ a HDMI® de 2m permite una conexión con un solo cable de su PC portátil MacBook o Ultrabook™ equipado con mDP a una pantalla o proyector equipado con HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo Ultra HD 4K, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Impresionante calidad de imágenes

Este cable adaptador garantiza siempre una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI. 

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Configuración sencilla

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador Mini DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo Mini DisplayPort al  puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y cables de de vídeo por separado.

Instalación sin estorbo de cables

Con una longitud de 2m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de menor longitud, también ofrecemos un cable mDP a HDMI de 1m (MDP2HDMM1MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

El cable MDP2HDMM2MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 30Hz
  • Reduzca el estorbo de cables debido a adaptadores, mediante un cable que se conecta directamente desde el ordenador a su pantalla
  • Evite el uso de un adaptador de alimentación, gracias a este adaptador de cable plug-and-play que no requiere alimentación externa

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo

Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 2 m de cable

Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI

Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 78.7 in [2000 mm]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [41 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 2.7 oz [75.2 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [120 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador mDP a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM1MB
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 15.555,00 sin IVA
$ 18.510,45 con IVA
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 3m - 4K 30Hz
MDP2HDMM3MB
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 3m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 3m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

$ 15.555,00 sin IVA
$ 18.510,45 con IVA
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Negro
MDP2HD4KS
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Negro

Conecte una Pantalla HDMI® a una Fuente de Video Mini DisplayPort®

$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA
Adaptador Conversor Mini DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
MDP2HD4K60S
Adaptador Conversor Mini DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$ 26.328,00 sin IVA
$ 31.330,32 con IVA
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz
MDP2HDMM5MB
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Blanco
MDP2HD4KSW
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Blanco

Conexión de una pantalla HDMI a una fuente de video Mini DisplayPort de modo único

$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo
MDP2HDMI
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo

Conecte un monitor HDMI® a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

$ 10.767,00 sin IVA
$ 12.812,73 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco
MDP2HDW
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco

Conecte una pantalla HDMI® a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

$ 9.570,00 sin IVA
$ 11.388,30 con IVA

Accesorios