StarTech.com

Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

ID del Producto: MSTMDP122DP

  • Maximice su productividad, gracias a la conexión de dos pantallas independientes a su ordenador con el concentrador MST
  • Conecte a casi cualquier televisor, monitor o proyector gracias a su compatibilidad con adaptadores de bajo costo
  • Compatible con Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 y Surface Book.
Ver otros
  • Compatibilidad con resoluciones de hasta 4K
  • Con certificación VESA y DisplayPort
  • Compatible con tarjetas gráficas mDP 1.2 como las AMD Radeon con tecnología Eyefinity
  • Instalación plug-and-play
$ 62.994,00 CLP sin IVA
$ 74.962,86 CLP con IVA

General

Este concentrador MST le permite conectar dos monitores DisplayPort a su notebook equipado con Mini DisplayPort. MST funciona en cualquier dispositivo Windows® compatible con DisplayPort 1.2, como los modelos Think Pad® de Lenovo™ y Surface™ de Microsoft®. Cuando el concentrador MST está conectado a versiones anteriores de DisplayPort, como DP 1.1, funciona como multiplicador de video. El concentrador MST tiene alimentación por USB, así que sólo necesitará de su computador para poder utilizarlo.

Aumente su productividad mediante el uso de varios monitores

Las generaciones más recientes de computadores portátiles son más portátiles que nunca, aunque desafortunadamente esto significa que tienen menos salidas de video y una pantalla pequeña integrada. El concentrador MST resuelve estos problemas, ya que le permite conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP de su computador, lo cual facilita en gran medida el trabajo multitarea. Mediante el uso del concentrador MST es posible extender su escritorio a monitores adicionales y transmitir contenido independiente a cada pantalla, lo cual facilita el trabajo multitarea y aumenta su productividad: solución perfecta para crear una solución de zona compartida de trabajo a la que resulte fácil conectarse, con un conjunto de ratón y teclado inalámbricos. También es posible duplicar la misma imagen en varias pantallas, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como murales de señalización digital.

Aumente su productividad mediante el uso de varias pantallas

Asombrosa calidad de imagen que no agota los recursos de su sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. La tecnología 4K es compatible con los dispositivos audiovisuales más recientes y ofrece cuatro veces la resolución que ofrece 1080p. Además, dado que el concentrador MST ofrece salida de alta definición 1080p, resulta perfecto para todas las aplicaciones de alta resolución, como el diseño gráfico y las imágenes de uso médico. 

Diagrama en que se muestran configuraciones multipantalla

Funciona con cualquier monitor, televisor o proyector

Este concentrador MST le permite utilizar adaptadores de video mDP independientes para la conexión de pantallas HDMI, VGA o DVI, a fin de facilitar la compatibilidad con todos sus monitores existentes. El concentrador tiene certificación VESA y DisplayPort, para compatibilidad con sistemas equipados con DP 1.2, lo cual ofrece una integración fluida con su equipo de video existente.

Conecte su equipo con cualquier pantalla

El modelo MSTMDP122DP tiene un certificado de Microsoft y se ha sometido a pruebas de compatibilidad con los modelos Microsoft Surface Pro 3, Surface Pro 4 y Surface Book, además de estar avalado por una garantía de 2 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Logotipo de certificación Diseñado para Microsoft Surface

Aplicaciones

Conecte pantallas adicionales a su equipo Surface Pro 3

Utilice una pantalla para datos de referencia, como sitios web, mientras redacta sus documentos en otra pantalla

Conecte su dispositivo mDP 1.2 y agregue dos pantallas de alta resolución a su estación de trabajo

Permite crear una pantalla panorámica para aplicaciones de señalización digital DisplayPort

Edite ficheros de imágenes, vídeos o audio a través de dos pantallas adicionales, en cualquier modo de orientación o resolución

Perfecto para ampliar una hoja de cálculo en dos pantallas adicionales, a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 30hz
Resoluciones Admitidas

Nota: MST comparte 21,6 Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible con los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración.

Asignación de ancho de banda para la resolución media

1920x1080 (alta definición 1080p) a 60hz - 22%
1920x1200 a 60hz - 30%
2560x1440 a 60hz - 35%
2560x1600 a 60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz - 38%

Nota: Si se sobrepasa el 100%, se reduce la funcionalidad.

Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Se requiere DisplayPort 1.2 con soporte MST+HBR2 para la salida independiente de imagen
Cuando se utiliza una tarjeta gráfica DisplayPort 1.1, el concentrador MSTMDP122DP funciona como multiplicador de vídeo y duplica automáticamente su fuente de vídeo a través de todas las pantallas. Son aplicables limitaciones de la resolución.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 50 a 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto 2.3 in [58 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.4 in [62 mm]
Peso del Producto 1.8 oz [51 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5 oz [142 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador MST mDP a DP de 2 puertos
1 - Guía Rápida de Instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificaciones

Accesorios