StarTech.com

Splitter Multiplicador Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar cuatro pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

ID del Producto: MSTMDP124DP

  • Maximice su productividad, gracias a la conexión de cuatro pantallas independientes a su ordenador con el concentrador MST
  • Conecte a casi cualquier televisor, monitor o proyector gracias a su compatibilidad con adaptadores de bajo costo
  • Novedoso diseño de chipset para mayor compatibilidad con Microsoft Surface Pro 4
Ver otros
  • Obtenga un mejor rendimiento de vídeos externos gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K
  • Con certificación VESA y DisplayPort
  • Compatible con tarjetas gráficas mDP 1.2 como las AMD Radeon con tecnología Eyefinity
  • Instalación plug-and-play
$ 116.544,00 CLP sin IVA
$ 138.687,36 CLP con IVA

General

Este concentrador MST le permite conectar cuatro monitores a su tablet, computador de escritorio o notebook Windows® equipado con Mini DisplayPort™ (mDP) 1.2.

Aumente su productividad mediante el uso de varias pantallas

Las nuevas generaciones de computadores son más portátiles que nunca, lo cual a menudo significa que tienen menos salidas de video y pantallas integradas más pequeñas. Este concentrador MST ofrece una solución para ambos problemas, ya que permite la conexión de cuatro pantallas adicionales a su computador, lo cual facilita el trabajo multitarea. 

Aumente la productividad gracias al uso de varios monitores

Conecte su equipo con cualquier pantalla

El concentrador MST le permite utilizar adaptadores de video y adaptadores de cable Mini DisplayPort que posibilitan la conexión con pantallas HDMI, VGA o DVI. Esto garantiza que el concentrador MST es compatible con prácticamente cualquier televisor, monitor o proyector. El concentrador tiene certificación VESA y DisplayPort, para compatibilidad con sistemas equipados con DP 1.2, lo cual ofrece una integración fluida con su equipo de video existente.

Conecte a cualquier pantalla

Configure sus pantallas para cualquier entorno

El concentrador MST permite ampliar su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla, lo cual a su vez permite el trabajo multitarea y el aumento de la productividad. También es posible duplicar la misma imagen en varias pantallas, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como murales de señalización digital.

software de productividad mostrado en 4 monitores

Disfrute de una impresionante calidad de video, sin consumir al límite los recursos del sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones Ultra HD 4K. Este rendimiento sin precedentes convierte al concentrador MST en solución perfecta en el caso de aplicaciones de alta resolución, como diseño gráfico, videojuegos e imágenes de uso médico.

Nota: Cuando se utiliza  una tarjeta de video DisplayPort 1.1, el concentrador MSTMDP124DP funciona como multiplicador de video y duplica automáticamente su fuente de video a través de todas las pantallas. Son aplicables limitaciones de la resolución.

El concentrador MSTMDP124DP permite la instalación plug-and-play, para una configuración sencilla, y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: MST comparte 21,6Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible con los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración. Algunos adaptadores gráficos ofrecen compatibilidad MST limitada y solo muestran la imagen de salida en tres pantallas en total. Si se conectan más de tres monitores, el cuarto se inhabilitará.

Surface Pro 3, Surface Pro 4 y Surface Book solo son compatibles con el uso de tres pantallas en total. Si se utiliza este dispositivo con Surface Pro 3 y tres monitores externos, la pantalla integrada de su dispositivo Surface se inhabilitará. 

Asignación de ancho de banda para la resolución media

1920x1080 (alta definición 1080p) a 60Hz - 22%
1920x1200 a 60Hz - 30%
2560x1440 a 60Hz - 35%
2560x1600 a 60Hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30Hz - 38%

Nota: Si se sobrepasa el 100%, se reduce la funcionalidad.

Ejemplos de configuraciones de resolución compatibles

Resolución de la pantalla 1

Resolución de la pantalla 2

Resolución de la pantalla 3

Resolución de la pantalla 4

% total de ancho de banda

1920x1080 a 60Hz (22%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 88%
1920x1200 a 60Hz (30%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 96%
3840x2160 a 30Hz (38%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 1920x1080 a 60Hz (22%) apagado 82%
3840x2160 a 30Hz (38%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 1920x1080 a 60Hz (22%) apagado 90%

Ejemplos de configuraciones de resolución no compatibles

Resolución de la pantalla 1
Resolución de la pantalla 2
Resolución de la pantalla 3
Resolución de la pantalla 4
% total de ancho de banda
2560x1600 a 60Hz (38%) 2560x1600 a 60Hz (38%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 136%
3840x2160 a 30Hz (38%) 2560x1600 a 60Hz (38%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 136%
3840x2160 a 30Hz (38%) 2560x1600 a 60Hz (38%) 2560x1440 a 60Hz (35%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 141%
3840x2160 a 30Hz (38%) 3840x2160 a 30Hz (38%) 3840x2160 a 30Hz (38%) apagado 114%

Aplicaciones

Agregue pantallas adicionales a su equipo Surface Pro 3

Cree un muro multivídeo de cuatro pantallas para entretener a sus clientes con una impresionante presentación, ya sea en restaurantes o en centros comerciales

Utilice una pantalla para datos de referencia como sitios web, mientras en la otra realiza su trabajo

Conecte su dispositivo mDP 1.2 y agregue cuatro pantallas de alta resolución a su estación de trabajo

Cree un muro multivídeo panorámico para aplicaciones de señalización digital

Edite ficheros de imágenes, vídeos o audio a través de cuatro pantallas adicionales, en cualquier modo de orientación o resolución

Amplíe una hoja de cálculo en varias pantallas, a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 4
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (alta definición 720p)
1920x1080 (alta definición 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 4 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 15
Corriente de Entrada 0.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.1 in [105 mm]
Peso del Producto 4.5 oz [127 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [118 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador MST multimonitor Mini DisplayPort™ de 4 puertos
1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica/UE/Reino Unido/AUS)
1 - Guía Rápida de Instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP122DP
Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$ 62.994,00 sin IVA
$ 74.962,86 con IVA
Splitter Multiplicador DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP122DP
Splitter Multiplicador DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto DP 1.2

$ 62.994,00 sin IVA
$ 74.962,86 con IVA
Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP122DP
Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$ 62.994,00 sin IVA
$ 74.962,86 con IVA
Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort
MSTDP123DP
Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto DP 1.2

$ 88.824,00 sin IVA
$ 105.700,56 con IVA
Splitter Multiplicador DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP124DP
Splitter Multiplicador DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar cuatro pantallas a un solo puerto DP 1.2

$ 116.544,00 sin IVA
$ 138.687,36 con IVA