StarTech.com

Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conexión de un PC o Mac® equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

ID del Producto: DP2VGDVHD

  • Adaptador tres en uno - DP a: VGA, DVI, HDMI
  • Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p
  • Instalación plug-and-play
Ver otros
  • Ocupa poco espacio
  • Diseño portátil, de peso ligero
$ 35.904,00 CLP sin IVA
$ 42.725,76 CLP con IVA

General

El conversor DisplayPort a VGA, DVI o HDMI, modelo DP2VGDVHD, ofrece una solución compacta 3 en 1 para la conexión de un computador equipado con DP, ya sea de escritorio, portátil o Ultrabook™, a una pantalla VGA, DVI o HDMI. 

Compatible con casi cualquier pantalla, televisor o proyector, este versátil conversor constituye la solución ideal plug-and-play cuando es necesario traer el equipo propio al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device"). Dado que este conversor permite elegir entre tres opciones de interfaces, posibilita la inmediata conexión con cualquier pantalla de, por ejemplo, una sala de juntas, incluso si se desconoce los puertos de conexión disponibles.

Connect to any available display device

Asimismo, para facilitar las conexiones desde un computador equipado con DisplayPort, dado que el conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA, HDMI o DVI sin desmejora de la calidad del vídeo.

Este conversor DisplayPort ocupa poco espacio y tiene un peso ligero, lo cual facilita llevarlo en una bolsa de computador portátil sin que estorbe.

Maximize portability

El modelo DP2VGDVH está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Máxima portabilidad al viajar o al trasladarse a la oficina, gracias al poco espacio que ocupa y el diseño de peso ligero
  • Este adaptador tres en uno garantiza la compatibilidad con prácticamente cualquier pantalla, mediante la conversión de DisplayPort a VGA, HDMI o DVI

Aplicaciones

Lleve el adaptador al viajar, para poder conectar prácticamente con cualquier pantalla

Conecte su laptop/Ultrabook (BYOD) a un monitor HDMI, DVI o VGA en el trabajo

Conexión de una pantalla DVI, VGA o HDMI a un ordenador con DisplayPort, como monitor secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V DVI
HDMI
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente de vídeo)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200/1080p
Resolución Digital Máxima 1920x1200/1080p
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
El puerto HDMI es un puerto pasivo.
El DVI-D es un puerto pasivo.
El puerto VGA es un puerto activo.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.9 in [15 cm]
Longitud del Producto 11.2 in [284 mm]
Peso del Producto 2.3 oz [65 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.6 oz [74 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
1 - Guía de instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su sistema informático equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo
DP2DVIS
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$ 26.328,00 sin IVA
$ 31.330,32 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200
DP2VGA3
Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200

Conexión de un PC equipado con DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

$ 19.146,00 sin IVA
$ 22.783,74 con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio
MDPVGDVHD4K
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 43.685,00 sin IVA
$ 51.985,15 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor
MDP2DPDVHD
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco
MDP2VGDVHDW
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA

Accesorios