StarTech.com

Multiplicador HDMI de 2 Puertos con Audio - Alimentación USB - Splitter - 1080p

Divida una fuente HDMI® con su audio en 2 monitores

ID del Producto: ST122HDMILE

  • Divide una fuente HDMI en 2 salidas, sin pérdida de señal
  • Amplificador de señal integrado - permite situar pantallas hasta 45 pies (15 metros) de distancia
  • Soporta una amplia gama de resoluciones HDTV de 480p a 1080p
Ver otros
  • Alimentado por USB - no necesita tomacorrientes ni voluminosas fuentes de alimentación
  • Compatible con HDMI de Alta Velocidad y HDCP 1.1
  • Diseño compacto
$ 42.204,00 CLP sin IVA
$ 50.222,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI® de Alta Velocidad, HDCP
Salida A/V HDMI
Sistema En Cascada
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 49.2 ft [15 m]
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas 480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p
1600x1200(UXGA)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Una fuente HDMI (ordenador de escritorio / laptop) con un puerto USB para alimentar el ST122LE.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Corriente de Entrada 500mA
Tensión de Entrada 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 2 in [50 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 11 in [280 mm]
Longitud del Producto 3 in [75 mm]
Peso del Producto 2.7 oz [76 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.7 oz [219 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor HDMI
1 - Cable de Alimentación USB de 24 pulgadas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Multiplicador HDMI de 2 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p
ST122HDMI2
Multiplicador HDMI de 2 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

Divida una señal de audio y video HDMI® en 2 monitores simultáneamente

$ 71.814,00 sin IVA
$ 85.458,66 con IVA
Multiplicador HDMI de 4 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p
ST124HDMI2
Multiplicador HDMI de 4 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

Divida una señal de audio y video HDMI® en 4 monitores simultáneamente

$ 97.644,00 sin IVA
$ 116.196,36 con IVA
Duplicador Divisor Multiplicador de Video DVI y Audio de 4 puertos - Cable
ST124DVIA
Duplicador Divisor Multiplicador de Video DVI y Audio de 4 puertos - Cable

Divida una fuente DVI con audio a hasta 4 monitores

$ 114.654,00 sin IVA
$ 136.438,26 con IVA