StarTech.com

Divisor Splitter HDMI 4K 60Hz de 4 Puertos

Conecte su fuente de audio y video a hasta cuatro pantallas de forma simultánea, gracias a esta caja divisora que soporta resoluciones de hasta 4K a 60Hz

ID del Producto: ST124HD20

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz y HDR
  • Soporte de audio de sonido envolvente 7.1
  • Compatible con submuestreo de intensidad de color de 4:4:4 incluso de 4K a 60Hz con ancho de banda de hasta 18Gbps
$ 68.664,00 CLP sin IVA
$ 81.710,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI 2.0
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 4K @ 60Hz
Resolución Digital Máxima 3840x2160 (4K) @ 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
Conector B 4 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota This video splitter is not compatible with the AMD Radeon RX460 graphics card
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
1 - Indicador LED de entrada
4 - Indicadores LED de salida
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 2 A
Corriente de Entrada 0.35 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]
Ancho del Producto 2.5 in [63 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.3 in [16.1 cm]
Peso del Producto 9.6 oz [271 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [55 mm]
Ancho de la Caja 5.8 in [14.8 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor de Video HDMI
1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Divisor Splitter HDMI 4K 60Hz de 2 Puertos
ST122HD20
Divisor Splitter HDMI 4K 60Hz de 2 Puertos

Conecte su fuente de audio/video HDMI a dos pantallas simultáneamente, mediante este multiplicador HDMI compatible con resolución 4K a 60Hz

$ 52.914,00 sin IVA
$ 62.967,66 con IVA

Accesorios